发生了未知的系统错误
由于长时间闲置,您已退出 TE 官网登录状态。请重新输入您的 TE 官网登录信息。
分类搜索
跳过导航
登录以访问您的订单、收货地址、产品清单及更多功能。
我的工具
我们的网站检测到您使用的浏览器不受支持,这会阻止您访问某些功能。 我们强烈建议您升级到最新版本的浏览器。
汽车
样本
产品种类
汽车、卡车、大巴和非公路车辆连接器
电气和电子互连解决方案实现导线、电缆、PCB、集成电路封装和电池的连接。
TE Connectivity (TE) 为汽车行业提供单线密封件和盲堵产品组合。
TE 的电气和电子互连产品及解决方案适用于以电气和机械方式连接的线缆、印刷电路板、集成电路封装、电池等。
TE Connectivity (TE) 是汽车连接和传感技术领域的领导者。我们的工程师一直在努力满足客户复杂的需求。
TE 连接您车内的每个电子部件 - 从新能源系统、信息娱乐系统到传感器技术。我们的技术能够应对严苛环境,可满足电子控制系统对高温、振动、冲击、压力以及产品生命周期的要求。
TE 是汽车连接和传感器技术领域的领导者。我们的工程师一直在努力满足客户复杂的需求。我们为车辆中的所有电子功能提供互连,例如替代电源系统、信息娱乐和传感器等。
TE Connectivity (TE) 是汽车连接和传感技术领域的领导者。我们的工程师一直在努力满足客户复杂的需求。我们为车辆中的所有电子功能提供互连,例如替代电源系统、信息娱乐和传感器等。
TE Connectivity HDMI E 型连接器专为汽车应用而设计,兼容 HDMI E 型规范。与消费类 HDMI 产品相比,它拥有防振、抗冲击结构。
我们的第二代继电器座旨在满足汽车领域对于使用插入式器件(如继电器和闪光器)的一些开关和电源应用的需求。
TH025 连接器设计用于在提高有限空间内密度的同时,提供更出色的连接和性能。
TE 的 0.50 HSL(高速链路)连接器用于实现高速数据传输并满足汽车要求。超小型 0.50mm 端子目前是汽车行业最小的端子,适用于这种 0.50 HSL,从而实现更轻、更小的连接器设计
我们的 0.50 系列连接器和 0.50/1.5 混合动力汽车 I/O 连接器旨在满足小型化和轻量化的要求,用于计算机单元、高密度电路板和超窄布线。
AMP MCP 连接器和端子专为机动车辆的电子和电气应用(包括在高振动、大电流和高环境温度下长期使用的应用)而设计。
适用于汽车市场
我们提供符合公路车辆应用 FAKRA II 和 FAKRA IV 标准的高频同轴连接器产品体系。这些产品与 FAKRA 射频和 USCAR 标准的要求完全兼容并据此设计。我们的产品系列包括射频电缆组件、端子和塑胶壳。
我们的 FASTON 快接端子产品包括专为在机动车辆应用中实现快速连接而设计的母端子、公端、接头和塑胶壳。
我们的高速数据 (HSD) 连接器系统专注于各种机动车辆应用领域,例如在车厢内连接显示器、音响主机、仪表组显示屏和后座信息娱乐系统模块。
TE 高速数据产品组合专为高速连接而设计,适合在汽车信息娱乐应用中使用,并且符合 USB 2.0 的要求。Mini B 是一个可在 -40°C/+85°C(+105°C 可选)的温度范围下工作的 90 Ω 系统。该系统支持 USB 以及 LVDS 数据速率,并可与严苛的汽车环境相兼容。
用铝线替换铜线,可以有效减轻车身重量,大大提高燃油效率并减少二氧化碳排放。TE 的 LITEALUM 导线压接端接可实现无缝、稳定、安全的解决方案。
MQS 连接器采用最紧凑的连接器封装之一、具有最坚固的结构并符合最高的功能要求。
NanoMQS 端子和连接器有助于减小电子元件的 PCB 尺寸,将线径减小至 0.08mm2,并减小连接器总体封装尺寸。通过结合所有这些功能于一身,可节约能源和资源并减轻重量,实现减少二氧化碳的最终效益。
我们的 AMP 计时器连接器和端子凭借其可靠性,广泛应用于汽车和商用车辆行业。
TH 025 连接器系列根据高级电子汽车控制系统的要求,设计用于在提高有限空间内的密度的同时,提供更出色的连接和性能。
TE Connectivity (TE) 是全球领先的开发、制造和供应全系列高质量、技术先进的点火器连接器和电缆组件的公司之一。我们的产品可为关键安全应用(如安全气囊)提供所需的可靠性。
适用于外部应用的超坚固连接。
适用于 48V 架构的端到端连接解决方案。