单对以太网 (SPE) 通过两根而不是八根导线就能完成以太网传输。多年来,TE Connectivity 一直在用这种更小、更轻、更智能的技术推动汽车行业创新。TE 现在为工业物联网基础设施带来了 SPE 的强大优势。
趋势
单对以太网 - IIOT 的基础设施
降低复杂性和成本,让您能够实现新的突破。
TE Connectivity 支持单对以太网 (SPE) 作为 IIoT 的基础设施。 在当今世界,我们迎来了许多给客户提供机会的趋势,如器件小型化、器件效率提升以及远程电流输送等。SPE 在自动化系统中提供一个基于以太网的开放、可扩展网络。过去,快速 100 Mbps 以太网需要多根导线,Gbps 以太网需要的导线则更多。而现在,借助 SPE,只需要两根导线就能完成数据和电源输送(称为 PoDL,即数据线供电)。这极大降低了复杂性和成本,让您能够实现新的突破。
SPE 是新产品开发和连接解决方案的起点 新的单对以太网技术基于 IEEE 802.3 传输标准,刚刚集成到新一代汽车中,取代了原先的控制器局域网 (CAN) 和其他总线系统。
在未来,控制、通信和安全功能将在以太网上统一运行。现在是时候将这些优势引入工业自动化领域了。
作为 IIOT 的推动因素,SPE 支持从传感器到云环境的几乎无障碍通信。 SPE 为应用提供了移动自由,使数据线供电 (PoDL) 和混合连接器解决方案小型化成为可能。它有助于构建开放的生态系统,实现高达 1 Gb/s 的实时和高速通信连接,以及电缆长度可达 1000 米的 10 MB/s 通信。
- IP20 和 IP67 连接器解决方案
- TE 的数据解决方案具有高达 50W 的 PoDL 功能
- TE 的混合电源数据解决方案(功率电平超过 PoDL 24V 时高达 100W,超过 48V 时高达 400W)便于配电(利用现有电源基础设施)。
资源
SPE 工业合作伙伴网络
TE Connectivity 很荣幸成为 SPE 工业合作伙伴网络的创始合作伙伴。与所有成员一起,我们正在推动这项技术成为行业标准。SPE/T1 合作伙伴计划汇集了各大品牌,旨在在工业市场中共同交流和定位单对以太网技术。SPE 市场开发将创造新的商机。简单来说,对于用户,这意味着 IIoT 与单对以太网相结合,实现从标准化到元器件再到应用的全程清晰透明。