Os relés eletromecânicos e de estado sólido da TE Connectivity são especificamente projetados para operar em ambientes extremamente severos. Esses relés para aplicações aeroespaciais e aeronáuticas militares estão disponíveis em vários tamanhos, incluindo TO-5, 1/6, 1/5 (grade de 0,150), de tamanho 1/2 e em tamanho pleno de 2, 5, 10 e 25 A, geralmente hermeticamente vedados para operação livre de contaminantes.
Nosso portfólio inclui relés de estado sólido (SSRs) mil-spec, qualificados de acordo com o padão MIL para especificações como M28750 e M28776. Esses relés de estado sólido (relés SSR) podem ser usados em condições elétricas e ambientais semelhantes às aplicáveis aos nossos relés eletromecânicos. Além disso, nosso portfólio de relés de defesa inclui relés de alcance médio e baixo sinal CII, bem como relés CC e CA da HARTMAN.
A TE oferece muitos recursos de design e fabricação de relés, contatores, solenoides e unidades de distribuição de energia para uso em aplicações exigentes e de alto desempenho. Se você precisa de produtos comerciais prontos para uso, componentes que devem atender a especificações militares rigorosas ou até mesmo de produtos altamente especializados e personalizados, a TE pode atender às suas necessidades.
Oferecemos uma variedade de soluções em relés para ambientes espaciais e que requerem alta confiabilidade. Nossos produtos espaciais começam como relés fabricados para especificações militares QPL estabelecidas e, em seguida, são adaptados às necessidades específicas do cliente. Construção de salas limpas, processos altamente controlados, rastreamento e serialização de dados, auditorias de qualidade ao longo do ciclo de fabricação, juntamente com extensos testes de produtos.
Nosso relé CC tem uma única bobina de fio enrolado em um núcleo de ferro para criar o eletroímã. Quando a bobina é energizada, a geração de magnetismo é constante porque a corrente é contínua. Uma vez que a corrente é desligada e o núcleo de ferro não está mais magnetizado, a alavanca acionada por mola retorna a uma posição relaxada e seus contatos mudam para a posição anterior.
Um relé de polo único é uma estrutura de contato de circuito que denota uma conexão em uma posição, ou outra conexão em um estado comum. Relés industriais são usados em linhas de produção, robótica, elevadores, painéis de controle, máquinas CNC, sistemas de controle de movimento, iluminação, sistemas prediais, aplicações solares, climatização e uma variedade de usos de vital importância para a segurança.
Nosso portfólio de dispositivos de comutação de alta tensão também inclui contatores de CA e CC leves, pequenos e eficientes para sistemas de energia elétrica aeroespaciais comerciais e militares. Esses contatores estão disponíveis em várias configurações de contato, classificações de corrente/tensão, configurações de contato auxiliar e estilos de montagem. Oferecemos a experiência técnica, o conhecimento e a capacidade de ajudar os clientes a atender a requisitos exigentes.
Os contatores CA e CC da HARTMAN são leves e vedados ambientalmente (gaxeta). Invólucros hermeticamente vedados estão disponíveis para lidar com condições ambientais mais severas ou altitudes acima de 50 mil pés. Várias configurações de contato principal e de contato auxiliar estão disponíveis. Os contatores CA e CC foram projetados para atender aos requisitos aplicáveis do MILPRF-6106 e/ou às especificações do cliente.
Este catálogo apresenta nossa linha de produtos com recursos de comutação de circuito sem carga até 1.000 A. Alguns relés são capazes de alternar sinais de até 6 GHz, enquanto outros podem processar tensões de até 70 kV. Outros tipos combinam circuitos de estado sólido com saídas eletromecânicas ou de estado sólido para criar temporizadores, sensores, monitores e controladores. E são especificamente projetados para operação em extremos de temperatura, choque, vibração e altitude. Nosso portfólio apresenta marcas respeitadas para soluções de comutação de alto desempenho: CII, HARTMAN e KILOVAC.
Perguntas Frequentes
Relés e contatores aeroespaciais e aeronáuticos MIL
P: Quais são as diferenças entre as marcas CII, Hartman e Kilovac da TE?
R: Nossa linha de produtos CII conta com relés CC e CA, que variam entre relés de sinal e relés hermeticamente vedados de 50 A, também conhecidos como "médio alcance". Nesta categoria estão relés de estilo TO-5, relés de cristal, relés de retardamento e produtos qualificados de acordo om o padrão MIL. Nosso portfólio Hartman conta com contatores CC e CA que variam de 25 A a 1.000 A. Nessa categoria, temos dispositivos com vedação ambiental de 1 PST a 3 PDT. A marca Kilovac conta com relés e contatores CC de alta tensão hermeticamente vedados. Nesta categoria, temos dispositivos de 270 VCC a 70 KVCC que variam de poucos amperes até 1.000 A.
P: Como os relés industriais da TE se comparam a relés de alto desempenho?
R: Produtos industriais (Potter & Brumfield, Axicom e Schrack) normalmente têm certificação UL ou CSA. Produtos de alto desempenho (CII, HARTMAN e Kilovac) geralmente são selecionados para um procedimento de teste inicial personalizado ou MIL, ou qualificados como M6106, M83726 ou M83536. É comum que produtos industriais não sejam vedados e venham em um invólucro de plástico. Já os produtos de alto desempenho em geral contam com vedação hermética/ambiental e uma carcaça metálica. Relés industriais costumam ser usados em eletrodomésticos, automóveis, computadores e/ou produtos de consumo. Os dispositivos de alto desempenho geralmente são usados em ambientes médicos, aeroespaciais, militares e que exigem alta/extrema confiabilidade.
P. O que torna os relés de baixo sinal CII ideais para aplicações aeroespaciais?
Nossos relés eletromecânicos de baixo sinal CII são projetados e construídos para funcionar sob algumas das condições ambientais mais exigentes em aplicações aeroespaciais. Os relés são classificados desde o nível de sinal até 10 amperes de comutação em uma variedade de tamanhos, configurações de montagem e opções de terminação. Existem designs com e sem engate. Bobinas padrão, bifilares e sensíveis estão disponíveis com a opção de supressão de diodo.
Q. Quais as vantagens que os relés de médio alcance CII trazem para as aplicações aeronáuticas?
Nossos relés de médio alcance CII oferecem uma economia vital de tamanho e peso em aplicações de aeronáuticas, proporcionando comutação de energia eficiente em um tamanho compacto. Os relés variam em tamanho, desde o pacote compacto de 5 amperes até uma versão de 50 amperes em um gabinete cúbico de 1 polegada . Nosso design de força equilibrado oferece a vantagem da pressão de contato consistentemente alta, salto reduzido e menos arqueamento, levando a uma vida útil prolongada para o contato. Há várias opções de bobina para controle CA ou CC.
LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE RELÉS E CONTATORES DE ALTO DESEMPENHO