OPTIMISER ET SIMPLIFIER LE CÂBLAGE
La gamme de goulottes de câblage ENTRELEC comprend les largeurs de profils courants 24, 40, 60, 80 100 et 120 mm. Ses matières de haute qualité en PVC et sans halogène permettent de l'utiliser dans de nombreux domaines, depuis les applications industrielles standard avec la gamme PVC jusqu'aux applications les plus exigeantes telles que le ferroviaire, les constructions grandes hauteurs, la marine et les bâtiments publics avec la gamme faible émissions de fumées et sans halogène. Son design spécifique offre de nombreuses solutions pour optimiser et simplifier le câblage.