Fiabilité, qualité, performances, robustesse
En tant que solution nouvelle génération pour les applications USB actuelles et futures, nos connecteurs USB Type-C sont conçus selon des normes industrielles. Offrant un design élégant et mince, ils sont parfaitement adaptés aux appareils mobiles et aux petits appareils électroménagers tout en étant assez robustes pour des applications industrielles. Ces produits disposent d’une interface de couplage réversible et d’une prise femelle conçue pour accepter une fiche dans n’importe quelle direction, ce qui permet un couplage facile et fiable. Ils prennent en charge une variété de protocoles différents, et avec l’utilisation d’adaptateurs, sont rétrocompatibles avec HDMI, VGA, DisplayPort et d’autres types de connexions à partir du seul port USB Type-C. Nous fournissons une conception d’interférence électromagnétique (EMI) distinctive à l’arrière du boîtier de la prise femelle pour aider à éliminer les fuites EMI indésirables, ainsi que des fonctions de rétention de carte améliorées, et des options étanches et anti-éclaboussures pour de meilleures performances dans les environnements difficiles.
EASY
FAST
TOUGH
Caractéristiques du produit
Connecteurs USB type-C
- Compatible avec les types USB4 Gen 3, USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 et USB 2.0
- Offrent une solution d’interconnexion unique pour les données, l’alimentation et l’audiovisuel (A/V)
- Conçus avec une interface d’accouplement inversable et réversible
- Délivre une puissance allant jusqu’à 100W à 20V
- Rétrocompatibles avec d’autres connecteurs USB à l’aide de câbles convertisseurs ou d’adaptateurs
- Design spécifique à l’arrière de la coque du réceptacle pour une performance EMI de premier plan
- Caractéristiques de retenue de carte améliorées pour une durabilité accrue
- Options étanches (IPX8) et anti-éclaboussures (IPX4) disponibles
- Disponible avec l’une des plus petites empreintes SMT à double rangée, ce qui permet d’économiser de l’espace précieux sur la carte
Nouveaux connecteurs USB4 Gen 3
Les nouveaux connecteurs de prise femelle USB Type-C (USB4 Gen 3) de TE offrent les performances haut de gamme requises par les applications de nouvelle génération, comme les téléphones mobiles et les ordinateurs portables en IA et IdO, qui exigent des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 40 Gbit/s et une fonctionnalité de charge fiable.
Caractéristiques
• Excellentes performances en matière d’intégrité du signal (SI) dans les environnements difficiles (de basse à haute fréquence)
• Transfèrent les données jusqu’à 40 Gbit/s
• Rétrocompatibles avec les connecteurs Thunderbolt 3, USB 3.x et USB 2.0
• Excellente résistance de la structure pour un boîtier de connecteur plus robuste
• Fabriqués avec un processus avancé de moulage d’insert qui aide à éviter les problèmes de déformation des broches
• Prennent en charge la résistance aux dommages et l’intégrité de la connexion pendant le processus d’assemblage du client
Avec des performances en matière d’infiltration d’eau classées IPX8 selon la norme CEI 60529, nos prises femelles USB Type-C à la pointe du secteur aident à protéger les appareils dans les environnements difficiles.
Nos prises femelles USB Type-C anti-éclaboussures sont classées IPX4 et avec l’un des plus petits encombrements SMT à deux rangées, permettent de réaliser un précieux gain de place sur les cartes pour vos conceptions.
Applications
Connecteurs USB type-C
Foire aux questions
Q : Quelle est la particularité des prises femelles USB Type-C de TE ?
R : Le design spécifique de TE à l’arrière de la coque du réceptacle offre des performances EMI de premier plan, tandis que les caractéristiques améliorées de retenue de la carte offrent une durabilité supérieure pour les applications avec des cycles de connexions exigeants. Les prises femelles de TE bénéficient également de l’une des plus petites empreintes SMT à double rangée, ce qui permet d’économiser de l’espace précieux sur la carte.
Q : Existe-t-il une version résistante à l’eau des connecteurs USB Type-C de TE ?
R : Oui. Pour une protection contre les projections d’eau provenant de toutes directions, des options anti-éclaboussures classées IPX4 sont disponibles.
En savoir plus : Foire aux questions concernant les USB