Connecteurs de disque dur SATA
La Série ATA (SATA - Serial Advanced Technology Attachment) est l’interface standard SATA-IO pour les périphériques de stockage se connectant aux appareils grand public. SATA remplace le bus ATA parallèle pour répondre aux exigences accrues de bande passante et de performances des applications de stockage sur disques durs (HDD). L’interface SATA est encore largement utilisée par les disques durs et les disques SSD. En tant que membre actif du groupe SATA-IO, nous proposons de nombreux types de connecteurs SATA, y compris des modèles verticaux et à angle droit pour un montage sur carte de circuit imprimé, des modèles standard à 22 positions pour les formats SATA, slim line SATA et Micro SATA.
Caractéristiques du produit
Connecteurs SATA
- Liaison point-to-point avec capacité de connexion à chaud
- Conforme à la spécification de la série ATA 3.0 avec un taux de transfert de données à haute vitesse
- Large gamme de sélections en termes de hauteur, d’orientations et d’autres caractéristiques standard répondant aux exigences mécaniques
- Les styles SATA sans alignement et à insertion inclinée offrent des solutions d’alignement et peu encombrantes sur les cartes de circuit imprimé
Applications des
connecteurs SATA
- Disques durs (HDD)
- Disques SSD
- Lecteurs de disque optique (ODD), y compris les lecteurs de CD, DVD et Blu-Ray
- Ordinateurs de bureau et portables
- Périphériques multimédias
- Serveurs intermédiaires
- Systèmes de stockage