Application
PROTECTION
Connexion et déconnexion sûres, rapides et fiables pour protéger les systèmes électriques d’un véhicule électrique
TE Connectivity (TE) propose à cet effet une gamme de contacteurs haute tension fiables. Nos contacteurs automobiles de la série EVC sont des dispositifs de commutation électromécaniques très résistants qui protègent les systèmes coûteux d’une voiture contre les défaillances électriques potentiellement dommageables ou dangereuses.
La sécurité électrique est une considération essentielle lors de la conception de nouvelles architectures pour les véhicules électriques (VE), ce qui crée des défis pour les ingénieurs automobiles.
Les constructeurs automobiles ne cessent de renforcer les exigences techniques de leurs modèles de véhicules électriques. Des batteries plus grandes, une charge plus rapide, des performances de conduite améliorées et des normes de durabilité plus strictes conduisent à des taux de transfert d’énergie plus élevés dans les véhicules, jusqu’à 1 000 volts.
Pour fonctionner en toute sécurité à ces tensions et courants plus élevés, des contacteurs haute tension peuvent être utilisés pour commuter et protéger automatiquement la batterie de traction, le chargeur embarqué, l’onduleur et les composants auxiliaires d’un véhicule électrique.
Les contacteurs de la série EVC peuvent protéger les véhicules électriques les plus puissants avec une puissance de crête allant jusqu’à 500 kilowatts. Nous proposons également des solutions miniaturisées pour des charges de puissance réduites et des applications de précharge.
Contacteur de la série EVC
Voir la suite de la gamme
-
Contacteur EVC U4-L1
Des contacteurs sûrs pour une meilleure mobilité demain. Notre contacteur principal EVC 250 est conçu pour être utilisé dans les véhicules hybrides, entièrement électriques et à pile à combustible, ainsi que dans les systèmes de charge embarqués.
-
Contacteur EVC U8-L1
Des contacteurs sûrs pour une meilleure mobilité demain. Le nouveau contacteur EVC 250-800 pour véhicules hybrides et électriques est conçu spécifiquement pour les véhicules utilitaires, les camions et les bus.
-
Contacteurs EVC P4-L1
Allégez la charge (électrique). Les contacteurs principaux EVC 500 de TE offrent une commutation de courant rapide et fiable pour les véhicules hybrides et électriques.
Principaux avantages
- Assurez la connexion et la déconnexion en toute sécurité de la batterie de traction, du chargeur embarqué, de l’onduleur et des systèmes auxiliaires d’un véhicule électrique
- Capacité de court-circuit jusqu’à 17 kiloampères
- Jusqu’à 500 ampères de courant continu pris en charge
- Compact et léger
- Options pressurisées et non pressurisées
- Une variété de technologies pour une combinaison optimale d’applications
En savoir plus
Application
PROTECTION
Connexion et déconnexion sûres, rapides et fiables pour protéger les systèmes électriques d’un véhicule électrique
TE Connectivity (TE) propose à cet effet une gamme de contacteurs haute tension fiables. Nos contacteurs automobiles de la série EVC sont des dispositifs de commutation électromécaniques très résistants qui protègent les systèmes coûteux d’une voiture contre les défaillances électriques potentiellement dommageables ou dangereuses.
La sécurité électrique est une considération essentielle lors de la conception de nouvelles architectures pour les véhicules électriques (VE), ce qui crée des défis pour les ingénieurs automobiles.
Les constructeurs automobiles ne cessent de renforcer les exigences techniques de leurs modèles de véhicules électriques. Des batteries plus grandes, une charge plus rapide, des performances de conduite améliorées et des normes de durabilité plus strictes conduisent à des taux de transfert d’énergie plus élevés dans les véhicules, jusqu’à 1 000 volts.
Pour fonctionner en toute sécurité à ces tensions et courants plus élevés, des contacteurs haute tension peuvent être utilisés pour commuter et protéger automatiquement la batterie de traction, le chargeur embarqué, l’onduleur et les composants auxiliaires d’un véhicule électrique.
Les contacteurs de la série EVC peuvent protéger les véhicules électriques les plus puissants avec une puissance de crête allant jusqu’à 500 kilowatts. Nous proposons également des solutions miniaturisées pour des charges de puissance réduites et des applications de précharge.
Contacteur de la série EVC
Voir la suite de la gamme
-
Contacteur EVC U4-L1
Des contacteurs sûrs pour une meilleure mobilité demain. Notre contacteur principal EVC 250 est conçu pour être utilisé dans les véhicules hybrides, entièrement électriques et à pile à combustible, ainsi que dans les systèmes de charge embarqués.
-
Contacteur EVC U8-L1
Des contacteurs sûrs pour une meilleure mobilité demain. Le nouveau contacteur EVC 250-800 pour véhicules hybrides et électriques est conçu spécifiquement pour les véhicules utilitaires, les camions et les bus.
-
Contacteurs EVC P4-L1
Allégez la charge (électrique). Les contacteurs principaux EVC 500 de TE offrent une commutation de courant rapide et fiable pour les véhicules hybrides et électriques.
Principaux avantages
- Assurez la connexion et la déconnexion en toute sécurité de la batterie de traction, du chargeur embarqué, de l’onduleur et des systèmes auxiliaires d’un véhicule électrique
- Capacité de court-circuit jusqu’à 17 kiloampères
- Jusqu’à 500 ampères de courant continu pris en charge
- Compact et léger
- Options pressurisées et non pressurisées
- Une variété de technologies pour une combinaison optimale d’applications