Ein passives Bauelement, auch passives Gerät genannt, ist ein elektronisches Bauelement, das nur Energie aufnehmen kann, die es in einem elektrischen oder magnetischen Feld entweder ableiten, absorbieren oder speichern kann. Passive Bauelemente benötigen für ihren Betrieb keine unabhängige elektrische Energie. Passive Geräte sind nicht in der Lage, den Strom durch ein anderes elektrisches Signal zu steuern. Zu den passiven Bauelementen gehören Widerstände, Kondensatoren, Drosseln und Transformatoren.

 

Wofür werden passive Bauelemente verwendet?
Passive Bauelemente können einzeln oder in einer Schaltung in Reihe oder parallel geschaltet verwendet werden, um komplexe Schaltungen oder Signale zu steuern, eine Phasenverschiebung des Signals zu erzeugen oder eine Form der Rückkopplung bereitzustellen. Sie können jedoch ein Signal nicht mit mehr als eins multiplizieren, da sie keine Leistungsverstärkung haben. Passive Bauelemente sind bidirektional. Sie können also in einer Schaltung in beiden Richtungen angeschlossen werden, sofern sie keine spezielle Polaritätskennzeichnung haben (z. B. Elektrolytkondensatoren). Die Polarität der Spannung an diesen Anschlüssen wird durch den herkömmlichen Stromfluss vom Plus- zum Minuspol bestimmt. Passive Bauelemente in einem elektrischen oder elektronischen Stromkreis verbrauchen Strom, da sie als Dämpfungselemente wirken, im Gegensatz zu aktiven Bauelementen, die Strom erzeugen oder einem Stromkreis zuführen.

 

Passive Bauelemente können in zwei Arten unterteilt werden: Widerstände etwa sind dissipativ. Sie geben die aufgenommene Energie in Form von Wärme ab, anstatt sie zu speichern. Verlustfreie Bauelemente wie Drosseln, Kondensatoren, Transformatoren und Gyratoren speichern die aufgenommene Energie in elektrischen oder magnetischen Feldern. Wir bieten eine große Auswahl an passiven Bauelementen, einschließlich Leistungswiderständen, die an spezifische Designanforderungen angepasst werden können.

Ausgewählte Widerstände