DEUTSCH DT Steckverbinder

Robust, zuverlässig, bewährt

Unsere Steckverbinder der DEUTSCH DT Serie bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Zu den Stärken des DT Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Die Thermoplast-Gehäuse können über einen großen Betriebstemperaturbereich verwendet werden und halten dank rückseitiger Draht- und Schnittstellendichtungen aus Silikon extremen Temperaturen und Feuchtigkeit stand.

Produktmerkmale:

Spezifikationen für DEUTSCH DT Steckverbinder
  • Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A)
  • 14 – 20 AWG (2,50 – 0,50 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Muffen, Staubkappen, Dichtungen, Befestigungsklammern

16

Passend für DEUTSCH Kontakte der Größe 16 (13 A)

14-20

AWG (2,50 – 0,50 mm2)

  1. Familie DEUTSCH DT (Deutsch)

Anleitungsvideo für die DEUTSCH DT Steckverbinderfamilie von TE (einschließlich DT, DTM und DTP)

Spezielle Modifikationen

DT Steckverbinder werden mit verschiedenen Modifikationen angeboten, um die Designflexibilität zu erhöhen und den anwendungsspezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Zu den Optionen zählen unter anderem ein verbesserter Sitz der Dichtung, Flansche sowie farbige Steckverbinderkörper. Durch Kombination der DT Steckverbinder mit den verfügbaren Modifikationen und Zubehörteilen sind die Designmöglichkeiten nahezu unbegrenzt.

Zubehör

Es stehen verschiedene Zubehörteile zur Ergänzung der Steckverbinder zur Verfügung, darunter Muffen, Steckerendgehäuse, Dichtungen, Staubkappen und Befestigungsklammern. Die Zubehörteile decken ein breites Spektrum an Designanforderungen ab. So bieten sie beispielsweise eine erleichterte Montage, zusätzlichen Schutz und eine verbesserte Ästhetik.

Leiterplatten-Steckverbinder

DT Leiterplatten-Steckverbinder sind hochbelastbare und gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Steckverbinder speziell für Draht-an-Leiterplatte-Verbindungen. DT Leiterplatten-Steckverbinder sind optional mit gerader oder 90°-Stiftausrichtung verfügbar.

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein DT Steckverbinder?

A:     Gegen Umwelteinflüsse abgedichtete DEUTSCH DT Steckverbinder sind für Draht-an-Draht-, Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. DT Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für DT Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

F:    Wann sollte ich DT Steckverbinder verwenden?
 

A:    DEUTSCH DT Steckverbinder sorgen für Zuverlässigkeit und Leistung im Motor oder Getriebe, unter der Motorhaube, in Motorsteuerungen, an Magnetschnittstellen, im Fahrwerk und in der Kabine. DT Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Zu den Stärken des DT Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, niedrige Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. DT Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem Gehäuse mehrere Kontakte der Größe 16 mit jeweils 13 A Dauerstrombelastbarkeit unterzubringen.

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH DT STECKVERBINDERN