Wechsel- und Gleichstromschütze: Geringes Gewicht, hermetisch abgedichtet

Unsere HARTMAN Produkte werden zum Schalten elektrischer Energie in Luft- und Raumfahrtanwendungen, einschließlich Flugzeugen, Raumtransportern und Weltraumsonden, entwickelt. Unsere HARTMAN Wechsel- und Gleichstromschütze sind leichtgewichtig und gegen Umwelteinflüsse (EMI-Dichtung) abgedichtet. Sie erfüllen die geltenden Anforderungen der MIL-PRF-6106 und/oder spezifische Kundenspezifikationen. Diese hermetisch abgedichteten Gehäuse sind für die schwierigsten Umgebungsbedingungen oder Höhen von mehr als 15 km erhältlich. Konfigurationen mit mehreren Hauptkontakten und Hilfskontaktkonfigurationen sind verfügbar.

HARTMAN Wechselstromschütz
HARTMAN Wechselstromschütz
HARTMAN Gleichstromschütz
HARTMAN Gleichstromschütz

HARTMAN Produkte für die Raumfahrt

Unsere HARTMAN Produktlinie bietet für die Anwendung in der Raumfahrt entwickelte Produkte an. Seit 1902 werden unsere HARTMAN Relais, Schütze und Schaltgeräte mit qualitativ hochwertiger elektrischer Leistung in Verbindung gebracht. Die Relais der N-Serie ermöglichen ein Schalten in 115-V-AC- und 28-V-DC-Schaltkreisen mit höchster Zuverlässigkeit. Diese auf die Erfüllung der MIL-PRF6106-Anforderungen ausgelegten Produkte sind in einer Vielzahl von Kontaktkonfigurationen, rastenden und nicht-rastenden Betriebsmodi und mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 100 Ampere verfügbar. Diese Teile unterliegen den US-amerikanischen Regelungen des internationalen Waffenhandels (ITAR).

Relais für die Raumfahrt
Relais für die Raumfahrt

Energieverteilungssysteme

Bei Konstruktion, Fertigung und Qualifizierung der HARTMAN Wechsel-und Gleichstrom-Energieverteilungssysteme (Power Distribution Units, PDUs) von TE stehen Ihre spezifischen Anforderungen im Vordergrund.  Wir verfügen über mehr als ein halbes Jahrhundert an Erfahrung in der Bereitstellung von Energieverteilungssystemen für die Luft- & Raumfahrtbranche im zivilen wie im militärischen Bereich.  Gleich ob innovative modulare Baugruppen oder Backplane-Schalttafeln für Starr- oder Drehflügler – wir haben die Lösung für Sie.

Energieverteilungssystem
Energieverteilungssystem
Energieverteilungs-Schalttafel
Energieverteilungs-Schalttafel