Ladedosen begünstigen schnelleres und bequemeres Laden
Die AMP+ Ladedosen der nächsten Generation von TE Connectivity ermöglichen schnellere, effizientere und bequemere Lademethoden und eignen sich für vollelektrische und hybride Automobile oder Nutzfahrzeuge weltweit.
29. Januar 2021
Bensheim, Deutschland – Die nächste Generation der Elektromobilität zeichnet sich durch schnellere und bequemere Lademethoden aus. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, stellt TE Connectivity (TE) seine AMP+ Ladedosen für Elektro- und Hybridfahrzeuge vor.
Die AMP+ Ladedosen sind skalierbar, um den vielen verschiedenen elektrischen Architekturen im Fahrzeug zu entsprechen, und eignen sich für vollelektrische und hybride Automobile oder Nutzfahrzeuge. Die AMP+ Ladedosen der nächsten Generation von TE können Wechselstrom bis 32 A und Gleichstrom bis 200 A übertragen und bieten ein hohes Maß an:
- Montage- und Integrationsflexibilität: Das modulare plattformbasierte System ermöglicht die einfache Integration der Eingänge in viele verschiedene Fahrzeuge
- Höchste Robustheit und Sicherheit: Übertrifft die Standards für den Wasserschutz bis IP67 für den Kabelausgang und verfügt über integrierte Temperatursensoren
- Individueller Anpassung: Auf Anfrage sind mehrere kundenspezifische Funktionalitäten erhältlich, z. B. Front-Klappen, 90- oder 180-Grad-Ausgänge
- Berührungssicherheit: Entspricht IPXXB-Standards
„Wir sind davon überzeugt, dass unsere AMP+ Ladedosen durch die Kombination aus Benutzerfreundlichkeit und hoher Leistung sowie optimierten Designs für eine flexible Integration ein Schlüsselfaktor dafür sind, die Akzeptanz der Verbraucher sowie die effiziente Herstellung von Elektro- und Hybridfahrzeugen zu fördern“, sagt Alberto Alamo Alonso, Manager Produktmanagement, Ladedosen bei TE.
Über TE Connectivity
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).