产品洞察
开关总特性
开关有多种形式,且几乎所有开关都具有相同的基本特征:极与掷。本文介绍了极与掷的区别,还介绍了闭锁开关和瞬时开关,可帮助您更轻松地确定最适合您设计需求的开关。
现代开关形式繁多。 从简单的按钮开关到工业摇杆开关,人们可利用开关来完成从简单任务到复杂电路控制等广泛操作。尽管如此,几乎所有开关都具有共同的基本特性,这些特性可概述为“极”和“掷”。我们经常会看到与开关有关的缩略词,如 SPDT(单极双掷)。在选择开关之前,应了解这些特性以及极和掷之间的区别、闭锁开关和瞬时开关之间的区别,这很重要。
按极和掷查找
SPST、SPDT、DPST 和 DPDT 开关系列
极与掷
开关是一种简单装置,操作员可借助开关断开或闭合一个电路。 在开路状态下,电路是断开的,电流无法通过。一旦接合,电路处于闭合状态,电流就可以流动了。
这是最简单的开关。它有一个输入端,或称“极”,并对应一个输出端,或称“掷”。当开关接合时,电路变为闭合状态,电流从输入端流向输出端。因此,这种设置称为单极单掷开关 (SPST)。从客厅里的电灯开关到火箭的点火电路,这种开关可广泛应用于各种领域。
双极单掷开关 (DPST) 与 SPST 类型有一个共同特点。对于每个输入端,都有一个输出端。不同之处在于 DPST 有两个(双极)而不是一个输入端,每个输入端都有一个相应的输出端(单掷)。两个电路彼此独立,但以相同的操作断开和闭合。因此,DPST 开关非常适合用于安全隔离一台机器或同时启动两个电机。
单与双
相反地,双掷开关的每个输入端对应两个输出端。 开关的工作原理是将输入端与两个输出端中的其中一个相连接。驱动开关即是将触点从一个切换到另一个,以便在一个电路断开时,另一个电路闭合。
单极双掷开关(SPDT 开关)非常适合用于需要操作员在两个选择之间进行切换的任何应用。在需要电机反向转动或需要在两个亮度级别之间变换光线这类应用场景中,SPDT 开关非常有用。
正如单掷开关有双极变体一样,也有双极双掷开关或称 DPDT 开关。DPDT 开关有两个输入端,每个输入端对应有两个输出端。与 DPST 开关一样,它也有两个独立的电路,每个电路都通过单个开关激活。DPDT 开关非常适合用于同时控制多个设备,且既可用于居住环境,也可用于工业控制中。
闭锁或非闭锁
开关不光由其极数和掷数来区分其特性。 了解开关在释放后的工作方式非常重要。某些开关会一直保持新的状态,这种开关称为闭锁开关。这种开关的典型用途是开灯或激活电机。
与闭锁开关相对的是非闭锁或瞬时开关。这种开关在释放后会复原为之前的状态。一旦释放致动器,电路就会断开。非闭锁开关的一个最简单的例子就是门铃。
了解开关在释放后的工作方式也非常重要。
随着大量不同的开关涌入市场,选择正确的开关就变成了一件越来越头疼的事。 但是,通过几个关键问题,工程师就可以对自己的需求有一个主要理解。要应用开关的方案是需要一个“闭/合”开关还是一个“非此即彼”开关?单掷开关是“闭/合”型应用的理想选择,双掷开关则更加灵活,使设计人员可以“非此即彼”方式在两个电路之间切换。
其次,工程师需要知道开关在释放后需要以什么方式工作。它是需要维持新状态,还是复原到之前的状态?设计人员可根据此问题的答案确定是采用闭锁开关还是瞬时开关。
开始购买 我们的 SPST,SPDT,DPST 和 DPDT 产品,其中包括 DIP 开关、 按钮开关、 跷板开关、 滑动开关、 微动开关和 摇杆开关。