发生了未知的系统错误
由于长时间闲置,您已退出 TE 官网登录状态。请重新输入您的 TE 官网登录信息。
分类搜索
跳过导航
登录以访问您的订单、收货地址、产品清单及更多功能。
我的工具
我们的网站检测到您使用的浏览器不受支持,这会阻止您访问某些功能。 我们强烈建议您升级到最新版本的浏览器。
连接器
PCB 连接器
背板连接器
高速背板连接器
我们的 Z-PACK 产品组合为您提供可满足您需求的背板解决方案。如果您正在寻找占地面积较小的连接器,我们的 Z-PACK Slim UHD 将通过释放 PCB 空间为您提供设计灵活性。要获得可帮助您降低系统特性阻抗的产品,我们的 Z-PACK TinMan 连接器解决方案提供适用于差分对结构的低至 85 欧姆的阻抗,并在每个信号触点上提供冗余触点设计。
Z-PACK TinMan 连接器
Z-PACK Slim UHD 连接器
Z-PACK 2mm HM 连接器
Z-PACK HM-Zd 连接器
Z-PACK HM-Zd+ 连接器
Z-PACK HM-eZd+ 连接器
Z-PACK HS3 连接器
Z-PACK Future Bus+ 连接器
与 Z-PACK 背板连接器的数据速率比较
产品组
STRADA Whisper 高速背板连接器
STRADA Whisper 背板系列可传输高达 112 Gbps 的数据,以实现高效的未来系统升级,而无需重新设计昂贵的背板或中板。
满足高速需求的解决方案
IMPACT 背板连接器解决方案能够解决新一代电信和数据联网设备的高速需求。
应用
服务器解决方案
无论您的服务器是刀片式、机架式还是底座式,我们都可帮助您配置服务器,为您扩大覆盖范围、降低功耗并提高速度和密度。
交换和路由
我们为所有类型的数据通信路由和交换设备(最高 400 Gbps)提供产品和可扩展升级途径。