请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器形状
矩形
-
连接器系统
线到板, 线到部件
-
连接器和壳体类型
插头和插座, 母端子护套
-
可密封
否
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
-
主要锁定特性
端子上, 锁定枪
-
结构特性
-
位数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22
-
行数
1, 2
主体特性
-
出线角度
90°
-
主要产品颜色
黑色
-
连接器和键控代码
A, AB
接触件特性
-
端子类型
母端
-
端子大小
.5mm
-
对接公端宽度 (mm)
.05, .5
-
对接公端宽度 (in)
.019, .02, .2
-
端子额定电流(最大值) (A)
2
机械附件
-
接合对准
带有
-
接合对准类型
1 键, 键控
-
连接器安装类型
电缆安装(自由悬挂)
-
端子位置保证
否
壳体特性
-
外壳材料
PBT GF
-
中心线(间距)
1.27 mm [ .05 in ]
尺寸
-
产品长度 (mm)
9.68, 10.05, 12.22, 13.49
-
产品长度 (in)
.38, .395, .481, .531
-
产品宽度 (mm)
3.74, 4.94
-
产品宽度 (in)
.147, .194
-
连接器高度 (mm)
4.67, 10.05
-
连接器高度 (in)
.183, .395
使用环境
-
工作温度(最大值)
130 °C [ 266 °F ]
-
工作温度范围
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
包装特性
-
封装方法
Carton, 批量
-
封装数量
7000, 8000, 14000