该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器形状  矩形

  • 连接器系统  线到板, 线到线, 线到设备

  • 连接器和壳体类型  母端子护套

  • 可密封 

  • 连接器和端子端接到  电线和电缆

  • 主要锁定特性  端子上, 锁定枪

  • 混合型连接器 

结构特性

  • 位数  2, 3, 4, 5

  • 行数  1

  • 空白孔位  0

电气特征

  • 标称电压架构 (V) 12, 24, 48

主体特性

  • 出线角度  180°

  • 主要产品颜色  淡蓝色, 蓝色, 褐色, 黑色

  • 连接器和键控代码  A, B, C

接触件特性

  • 端子类型  母端

  • 端子大小  1.2mm

  • 对接公端宽度  1.2 mm [ .047 in ]

  • 端子额定电流(最大值) (A) 15

机械附件

  • 接合对准  带有

  • 接合对准类型  键控

  • 应力消除  不带

  • 连接器安装类型  电缆安装(自由悬挂)

  • 端子位置保证 

壳体特性

  • 外壳材料  PA

  • 中心线(间距)  4 mm [ .157 in ]

尺寸

  • 产品长度 (mm) 15, 19

  • 产品长度 (in) .59, .748, .75

  • 产品宽度 (mm) 17.5, 30

  • 产品宽度 (in) .689, 1.18

  • 连接器高度 (mm) 17.5, 24.3, 28.3, 30

  • 连接器高度 (in) .689, .956, 1.18

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150

  • 工作温度(最大值) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302

  • 工作温度范围 (°C) -40 – 130, -40 – 150

  • 工作温度范围 (°F) -40 – 266, -40 – 302

操作/应用

  • 电路应用  Signal, 电源

行业标准

  • UL 阻燃性等级  UL 94HB

  • 与机构/标准产品兼容  LV214

  • 保护等级  IPX9K

包装特性

  • 封装方法  Bag

  • 封装数量  2000

其他

  • 能够保证连接器位置 

  • 可维修 

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-M4596-CH8172

相关资料

数据表/目录页