请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
主要产品颜色
白色, 红色, 绿色, 蓝色, 褐色, 透明, 黄色, 黑色
-
收缩率
3:1
-
主要产品材料
辐照改性聚烯烃
-
灵活性
半柔性
-
流体类型
化学制品/溶剂, 柴油, 柴油机液体, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液
尺寸
-
产品长度 (mm)
17, 20, 25, 30, 35, 38, 40, 45, 47, 50, 50.8, 54, 55, 60, 65, 69.85, 70, 75, 76.2, 80, 85, 100, 110, 114, 120, 140, 150, 165, 175, 180, 200, 250, 600, 650, 950, 1000, 1220
-
产品长度 (in)
.669, .787, .984, 1.181, 1.378, 1.496, 1.575, 1.771, 1.772, 1.85, 1.969, 2, 2.125, 2.165, 2.362, 2.559, 2.75, 2.756, 2.953, 3, 3.15, 3.346, 3.937, 4.331, 4.5, 4.724, 5.512, 5.906, 6.496, 6.89, 7.087, 7.874, 9.843, 23.622, 25.591, 37.402, 39.37, 48.031
-
原始内径(最小值) (mm)
3, 3.94, 4.5, 6, 9, 12, 19, 24, 40
-
原始内径(最小值) (in)
.115, .118, .177, .236, .354, .472, .748, .945, 1.575
-
收缩后内径(最大值) (mm)
1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 13
-
收缩后内径(最大值) (in)
.039, .059, .079, .118, .157, .236, .315, .512
-
热缩管尺寸范围 (mm)
.9 – 3.7, 1 – 3, 1.5 – 4.5, 2 – 6, 3 – 9, 4 – 12, 6 – 19, 8 – 24, 13 – 40
-
热缩管尺寸范围 (in)
.035 – 1.45, .039 – .118, .059 – .177, .079 – .236, .118 – .354, .157 – .472, .158 – .472, .236 – .63, .236 – .748, .315 – .94, .51 – 1.57, .512 – 1.575
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
1, 1.4, 1.78, 2.25, 2.54
-
恢复的壁厚(标称) (in)
.01, .039, .055, .07, .088, .089, .1
-
恢复的壁厚(公差) (mm)
.1, .28, .3, .38, .55
-
恢复的壁厚(公差) (in)
.011, .012, .015, .022
使用环境
-
热缩管易燃性类型
阻燃, 非阻燃
-
工组温度范围 (°C)
-55 – 110
-
收缩温度 (°C)
110
-
包装特性
-
封装方法
Box, Reel, 卷/盒, 线轴, 线轴, 袋和盒, 零件