该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器系统  线到线

  • 可密封 

  • 连接器和端子端接到  电线和电缆

  • 圆形连接器种类  插头, 母端

  • 外壳类型  塑料

  • 组件类型  电连接器

  • 附件颜色  黑色

  • 产品类型  连接器组件

  • 预接线 

结构特性

  • 位数  2, 3, 4, 5, 8

  • 电源位置数量  0

  • 信号位置数量  2, 3, 4, 5, 8

  • 端子预装  Yes

  • 键控  A, B, D

  • 工厂安装的后壳 

  • 键控 + 极化位置  A, D

电气特征

  • 工作电压 (VAC) 250, 30, 60

  • 电压 (Vrms) 250

  • 工作电压 (VDC) 250, 30, 60

主体特性

  • 外壳基材  PBT

  • 圆形连接器绝缘材料类型  聚酰胺 6.6 GF25

  • 环境保护类型  弹性体密封

  • O 形环材料  硅胶

  • 贯穿件类型  否, 是

  • 环境保护  IP67

  • 周边密封材料  硅胶

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A) 2, 4

  • 反向极性 

  • 圆形连接器端子类型  插座, 插针

端接特性

  • 线缆端接方法  螺纹式端子

机械附件

  • 极性代码  A, B, D

  • 接合对准类型  键控

  • 接合固定  带有

  • 接合对准  带有

  • 接合固定类型  螺纹连接

壳体特性

  • 圆形连接器壳体尺寸  20

尺寸

  • 线径 (AWG) 18 – 24, 20 – 24, 20 – 26

  • 线径 (mm²) .05 – .14, .5 – .25, .75 – .25, .82 – .2

使用环境

  • 工作温度范围  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • IP 防水密封等级  IP67

  • IP 防尘密封等级  6

操作/应用

  • 电路应用  Signal

  • 屏蔽 

  • 耐用性等级 (Cycles) 100

行业标准

  • UL 易燃性等级  UL 94HB

包装特性

  • 封装数量  1

其他

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-C73765-M1E

相关资料

数据表/目录页