该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

AMPACT BAT 是我们的第二代 AMPACT 连接器。它将领先的技术优势和用户友好的安装与行业标准工具相结合。
ampact

“楔形压力技术”已经过 60 多年的现场验证,可为我们的公用事业客户提供具有低生命周期成本的连接器。 “C”和楔形体由铝合金制成。它们可用于连接实心和分股铝导线、铝合金和分股铝复合导线,包括 AAC、AAAC、ACSR、ACAR、AW、ACSR/AW 和 ACSS。它们也可在非腐蚀性环境中用于连接铜导线。在连接过程中,我们的 AMPACT BAT 楔形压力技术将导线和连接器表面之间的磨损作用与密封连接的抑制剂相结合。这可以防止空气到达插接材料。这可以实现更持久、更可靠的电气连接。在安装过程中,AMPACT BAT 分接连接器通过连接器中产生的残余弹性负载来产生并保持导线上的夹紧力。这可确保在安装的整个生命周期内连接的完整性。弹性力还有助于通过补偿热循环期间配件的膨胀和收缩来防止漏电,,而电气接口中存在的抑制剂可保护电气接触点在其使用寿命内免受腐蚀性侵蚀。我们的新型 AMPACT BAT 设计用于在输电、配电和变电站应用中的铝对铝和铝对铜架空导线上进行分接连接,可提供可靠和安全的连接。

grey bare
  1. AMPACT BAT 螺栓驱动分接连接器安装视频(英文版)

我们的新型 AMPACT BAT 连接器将领先的技术优势,方便安装与行业标准工具相结合。可以使用戴手套或带电操作杆方法进行安装,而不是使用火药驱动的专用工具。探索实现方法。

grey bare

主要特性

  • 易于使用行业标准工具进行安装
  • 分接头可用来连接多个导线组合
  • 安装或拆除分接头时不损坏导体
  • 在连接器的使用寿命期限内保持连接内的恒定力,同时补偿热膨胀或“蠕变”
  • 实心止动件,用于目视检查连接器是否正确安装
  • 行业领先的电气性能,符合 ANSI C-119.4 AA 级标准
  • 可使用标准带电操作工具安装
grey bare
grey bare

常见问题

常见问题解答

问:TE 的 AMPACT BAT 连接器由什么材料制成?

答: TE 的 AMPACT BAT C 型本体、楔形体和支架均由铝合金制成。螺栓由 304 不锈钢制成。(304 SS)。


问: AMPACT BAT 可以用于哪些导线尺寸? 

答: AMPACT BAT 连接器可容纳从 266 AAC 到 795 ACSR (14.90mm - 28.14mm) 的主导线。 分接导线范围从 #6 AAC 到 795 ACSR (4.11mm - 28.14 mm)。


问: AMPACT BAT 可以用于铜导线吗?

答: AMPACT BAT 连接器可用于连接铝到铜导线。如需了解铜到铜应用,请联系您当地的 TE 代表。


问: AMPACT BAT 是否需要任何特殊的安装工具?

答: 不需要,AMPACT BAT 连接器使用行业标准的冲击扳手安装。 最小:150 ft-lbs (200 Nm) 额定扭矩。

 

问:连接器安装需要多大尺寸的插槽?

答:中号分接头系列:冲击插槽尺寸 9/16 英寸 (14mm)
大号分接头系列:冲击插槽尺寸:3/4 英寸 (19mm)。


问: AMPACT BAT 是否符合 ANSI C119.4 AA 级标准?

答: 是的,AMPACT BAT 经过 ANSI C119.4 AA 级(超重载)的全面测试,该测试要求能够在 175°C 下通过 500 个电流循环。如需测试文档,请联系您的本地 TE 代表。


问: AMPACT BAT 可以重复使用吗?

答: TE 建议每次安装都使用新的、未使用的连接器。 


问: AMPACT BAT 可以使用行业标准的带电操作杆安装吗?

答: 是的,AMPACT BAT 连接器可以使用行业标准的带电操作杆和我们的 AMPACT BAT 带电操作杆适配器进行安装。 

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 楔形连接器技术  楔形

  • 产品系列  AMPACT

结构特性

  • 表观检查 

电气特征

  • 楔形连接器电压等级 (kV) 0 – 500

主体特性

  • 导体材料  铝和铜

尺寸

  • 兼容导体直径范围(干线) (mm) 10.5 – 14.3, 11.8 – 14.3, 13.3 – 14.3, 14.9 – 18.29, 14.9 – 19.89, 14.9 – 21.79, 14.9 – 23.54, 14.9 – 23.55, 20.1 – 23.55, 21.7 – 23.55, 24.2 – 28.14, 24.8 – 28.14, 26.1 – 28.14, 4.1 – 6.53, 5.9 – 10.11, 7.4 – 12.75, 9.4 – 14.3

  • 兼容导体直径范围(干线) (in) .162 – .257, .232 – .398, .292 – .502, .368 – .563, .414 – .563, .464 – .563, .522 – .563, .586 – .72, .586 – .783, .586 – .858, .586 – .927, .792 – .927, .856 – .927, .953 – 1.108, .975 – 1.108, 1.027 – 1.108

  • 兼容导体直径范围(公端) (mm) 10.41 – 12.75, 11.68 – 14.3, 11.79 – 14.3, 13.26 – 16.31, 18.36 – 21.79, 20.12 – 21.79, 21.74 – 23, 21.74 – 23.55, 23.32 – 25.88, 24.77 – 26.7, 26.09 – 28.14, 4.11 – 10.11, 4.11 – 5.18, 4.11 – 6.55, 4.11 – 9.02, 4.12 – 11.35, 4.12 – 6.53, 4.12 – 8.26, 5.18 – 8.26, 5.89 – 12.75, 7.42 – 11.35, 7.42 – 14.3, 9.02 – 12.75

  • 兼容导体直径范围(公端) (in) .16 – .2, .16 – .26, .16 – .33, .16 – .36, .16 – .39, .16 – .4, .16 – .45, .2 – .33, .23 – .26, .23 – .5, .29 – .4, .29 – .45, .29 – .56, .36 – .5, .46 – .56, .52 – .64, .72 – .86, .79 – .86, .86 – .93, .92 – 1.02, .98 – 1.05, 1.03 – 1.11

使用环境

  • 工作温度范围 (°F) -40 – 392, 0 – 175

操作/应用

  • 不含铅、镉等重金属 

  • 带电安装 

  • 应用类型  架空传输和分配连接

行业标准

  • REACH 符合性  不包含 REACH 2014 年 6 月 SvHC

产品供货情况

  • 楔形连接器产品供货情况  全球

其他

  • 电棒附件 

  • 绝缘盖 

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-AMPACT-BAT

相关资料

使用说明书

使用说明书(美国)