请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器密封件和插头类型
外围设备, 导线入口密封, 接口
-
连接器产品类型
外壳
-
连接器系统
线到线
-
可密封
是
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
-
连接器和壳体类型
插头, 母端, 母端
-
圆形连接器外壳类型
全塑
结构特性
-
位数
10, 16
-
电源位置数量
2, 4
-
信号位置数量
8, 12
-
反向编号
不带, 带有
电气特征
-
工作电压 (VDC)
250, 600
-
工作电压 (VAC)
250, 600
接触件特性
-
反向极性
否, 是
-
端子类型
插座, 插针
-
端子保护
带有
机械附件
-
极性代码
A
-
螺纹尺寸
1-3/8 - 18 UNEF-2A, 15/16-20 UNEF – 2A
-
接合固定类型
螺纹连接
-
面板安装特性类型
带安装孔的凸缘, 法兰, 法兰
-
接合对准
带有
-
接合对准类型
键控
-
连接器安装类型
面板安装
-
接合固定
带有
-
面板安装特性
不带, 带有
壳体特性
-
主体方向
直式
-
壳体颜色
黑色
-
外壳材料
尼龙, 尼龙 6/6 GF, 尼龙 6/6(耐紫外线), 尼龙(耐紫外线)
-
圆形连接器壳体尺寸
17, 23
尺寸
-
兼容的绝缘直径范围 (mm)
1.5 – 3.3, 3.96 – 6.6
-
兼容的绝缘直径范围 (in)
.015 – .26, .06 – .13, .156 – .26
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
流体阻力
浸入
行业标准
-
UL 阻燃性等级
UL 94V-0
-
CSA 等级
未认证
包装特性
-
封装数量
20, 100
-
封装方法
Bag, Tray, 包装