问:如何安装 TE 的 AMPACT 楔压分接头连接器?
答:我们的 AMPACT 楔压分接头连接器利用金属楔形体的作用固定住两根导线,使其在 C 型夹具的对置端部连接。使用 AMPACT 连接器工具以大约 40 m/s(每秒 100 英尺)的速度插入楔形体。
问:分接头连接器安装后能否拆下?
答:可以,我们的楔压分接头连接器在安装后可以轻松拆卸,而不会损坏导线。
问:哪些导线金属获准用于楔压分接头连接器?
答:我们的分接头连接器可用于铝、铝合金、绞合铝复合材料或铜合金导线上,包括以下 AAC、AAAC、ACSR、ACAR、AW、ACSR/AW、ACSS、铜、铜焊以及压缩和压实导线。在非腐蚀性环境中,它们可用于铜导线上。