该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 材料系统 : 交联聚烯烃

  • 电力电缆管路和附件技术 : 热收缩

  • 电力电缆管路和附件产品类型 : 热缩管

  • 粘合剂涂层 :

  • 电力电缆管路和附件收缩率 : > 3:1

  • 墙面种类(不含粘合剂) :

  • 涂层种类 : 直插式

主体特性

  • 灵活性 : 半刚性

  • 颜色 : 黑色

尺寸

  • 应用直径(最大值) : 14.5 mm [ .57 in ]

  • 应用直径(最小值) : 5.5 mm [ .216 in ]

  • 电力电缆管路和附件膨胀内径(最小值) (mm): 16

  • 电力电缆管路和附件收缩后内径(最大值) (mm): 5

  • 电力电缆管路和附件切割长度 (mm): 1200

  • 热缩后壁厚(最大值) (mm): 1.4

  • 壁厚 : 中等

使用环境

  • 电力电缆管路和附件易燃性 : 非阻燃

操作/应用

  • 紫外线稳定型 :

  • 机械阻力 : 抗机械冲击或损害

  • 获得船舶-海洋-造船认证 :

  • 热阻 : 适用于低温,适用于高温、阻燃

  • 零排放 :

  • 低烟雾排放 :

  • 无毒、无腐蚀性排放 :

  • 不含铅、镉等重金属 :

行业标准

  • 获得 CSA 认证 :

  • 标准 : IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2

  • UL 等级 :

产品供货情况

  • 电力电缆管路和附件产品供货情况 : 美洲

其他

  • 可选其他颜色 :

产品合规性