该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

结构特性

  • 可堆叠 :

  • 位数 : 36

  • PCB 安装方向 : 直角

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 介质耐压(最大值) (VAC): 500

主体特性

  • 连接器外形 :

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .2 µm [ 7.874 µin ]

  • 端子布局 : 交错

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µm): 1

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.1 mm [ .122 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .5 mm [ .02 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .32 mm [ .013 in ]

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 安装孔

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 不带

  • PCB 安装对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装对准类型 : 柱体极化

壳体特性

  • 外壳材料 : 66 尼龙 (GF)

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) (in): .2

  • 连接器高度 : 27.5 mm [ 1.08 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 40

  • 封装方法 : Tray

产品合规性