该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 对接接头

  • 可密封 :

  • 与分离式电线类型兼容 : 绞线

  • 电线绝缘支持固定类型 : 绝缘支撑

  • 接头附件类型 : 接头

结构特性

  • 锯齿数 : 8

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

电气特征

  • 工作电压 (V): 300

主体特性

  • 接头特性 : 锯齿

  • 主要产品颜色 : 黄色 - 半透明

  • 绝缘材料 : 尼龙

  • 绝缘类型 : 预绝缘

接触件特性

  • 端子电镀材料 :

  • 端子基材 :

  • 压线筒类型 : Closed

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 外径 : 5.64 mm [ .222 in ]

  • 线径 (AWG): 12 – 10, 22 – 18

  • 线径 (mm²): .26 – .96, 2.62 – 6.64

  • 端子材料厚度 : .51 mm [ .02 in ]

  • 产品长度 : 42.06 mm [ 1.656 in ]

  • 恢复的内径 : 1.5 mm [ .059 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 完全绝缘

  • 工作温度范围 : 105 °C [ 221 °F ]

行业标准

  • 符合政府资质的接头 :

包装特性

  • 封装数量 : 50

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性