该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 射频端子种类 : 同轴电缆

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 与射频电缆类型兼容 : RG 141

结构特性

  • 位数 : 1

接触件特性

  • 端子类型 : 插针

  • 端子方向 : 直式

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合固定 : 带有

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 155

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

产品合规性