该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

Product And Material Test Reports

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 连接器端子负载状态 : 满载

  • 装载位置数量 : 9

  • 列数 : 3

  • 位数 : 9

  • 行数 : 3

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

  • 工作电压 (VDC): 600

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 哑光

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 3.81 µm [ 150 µin ]

  • 端子底板材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

  • 接合插针直径 : 1.75 mm [ .069 in ]

  • 端子布局 : 矩阵

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 3.81 µm [ 150 µin ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): 7.5

端接特性

  • 圆形端接柱体和尾部直径 : .99 mm [ .039 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 螺钉安装

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 带有

壳体特性

  • 外壳材料 : PA 66

  • 中心线(间距) : 5 mm [ .197 in ]

尺寸

  • 行间距 : 5 mm [ .197 in ]

  • 连接器宽度 : 15.29 mm [ .602 in ]

  • 连接器高度 : 14.35 mm [ .565 in ]

  • 连接器长度 : 16.25 mm [ .64 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL, VDE

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 70

  • 封装方法 : Tray

产品合规性