该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 矩形电源连接器类型 : 公端

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 15

  • PCB 安装方向 : 垂直

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子布局 : 矩阵

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 5.08 µm [ 200 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 36

  • 端子类型 : 插针

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 5.08 – 10.16 µm [ 200 – 400 µin ]

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.69 mm [ .145 in ]

  • 线缆端接方法 : 焊接, 焊接

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁定公端

  • PCB 安装固定 : 不带

  • PCB 安装对准 : 带有

  • 接合对准 : 带有

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 应力消除 : 不带

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • PCB 安装对准类型 : 标准极化尾

壳体特性

  • 中心线(间距) : 600 mm [ 36 in ]

  • 壳体颜色 : 白色

  • 外壳材料 : 尼龙 GF

尺寸

  • 产品长度 (mm): 33.02

  • 产品宽度 (mm): 20.32

  • PCB 厚度(建议) : 1.57 mm [ .062 in ]

  • 连接器高度 (mm): 14.73

  • 行间距 : 6.35 mm [ .25 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL, VDE

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

  • UL 等级 : 获得认可

  • CSA 等级 : LR 16455, 已认证

包装特性

  • 封装数量 : 13

  • 封装方法 : Tube, 盒和管

产品合规性