该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 模块化插座和插头接口类型 : 圆形 RJ45

  • 模块化插座和插头产品 : RJ 型插座和插头

  • 模块化连接器种类 : 母端

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 状态指示灯类型 : 非照明

  • 端口配置 : 单端口

  • 连接器端子密度 : 标准

  • 位数 : 1

  • 装载位置数量 : 1

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1.5

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子基材 : 铍铜合金, 铍铜合金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

机械附件

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 外壳材料 : 6/6 尼龙

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : 功率、信号和高速数据

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • IP 等级 : IP67

  • 性能类别 : 5 类

包装特性

  • 封装数量 : 1

  • 封装方法 : Bag

产品合规性