该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 密封选项 : 不密封

  • 元件类型 : 线绕式

结构特性

  • 部分 :

  • 调整位置 :

  • 调整方法 : 主轴

电气特征

  • 额定功率 (W): 1

  • 无源元件容差 (%): 10

  • 电阻值 (Ω): 10K

  • 电阻等级 : 1kΩ – 1MΩ

主体特性

  • 转轴种类 : 普通

  • 产品方向 : 直角

端接特性

  • 产品端接到 : 导线

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

尺寸

  • 无源元件尺寸 (mm): 23.5 x 22.6

  • 转轴尺寸 (mm): 6.35 x 25

使用环境

  • 温度系数 (ppm/°C): ±100

产品合规性