该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 矩形电源连接器类型 : 护套

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 29

  • 行数 : 2, 3

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 250

接触件特性

  • 端子类型 : 插座

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 连接器安装类型 : 面板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) (mm): 3.81, 7.62

  • 中心线(间距) (in): .15, .3

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 热塑性

尺寸

  • 行间距 (mm): 3.81, 7.62

  • 行间距 (in): .15, .3

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 包装

产品合规性