该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

Product And Material Test Reports

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 连接器系统 : 板对板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

  • 护罩种类 : 全部带罩

结构特性

  • 信号位置数量 : 40

  • 线对数量 : 20

  • 位数 : 40

  • 行数 : 4

  • 列数 : 10

  • PCB 安装方向 : 直角

  • 引导位置 : 无引导

  • 卡槽中心线 : 20.3 mm [ .8 in ]

  • 接地位置数量 : 20

  • 每列的对数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

信号特征

  • 数据速率 (Gb/s): ≤12

主体特性

  • 主要产品颜色 : 灰色

  • 屏蔽材料 : 磷青铜

接触件特性

  • 端子基材 : 铜镍硅

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 30 µin ]

  • 端子类型 : 母端

  • 端子布局 : 矩阵

  • 端子额定电流(最大值) (A): .7

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.2 mm [ .086 in ]

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚酯 - GF

  • 中心线(间距) : 2.5 mm [ .098 in ]

尺寸

  • 连接器宽度 : 18.9 mm [ .744 in ]

  • 连接器高度 : 11.35 mm [ .446 in ]

  • 行间距 : 1.5 mm [ .059 in ]

  • 连接器长度 : 24.9 mm [ .98 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Tube

产品合规性