该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 硬件附件功能 : 位置卡扣

  • 连接器硬件附件类型 : TPA(端子位置保证)

结构特性

  • 行数 : 1

  • 位数 : 14

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 主要产品材料 : 尼龙 GF

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2.5 mm [ .098 in ]

尺寸

  • 产品高度 : 2.51 mm [ .099 in ]

  • 产品长度 : 34.4 mm [ 1.354 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 105 °C [ 221 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

行业标准

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 600

产品合规性