该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电阻器类型 : 通用电阻器

  • 元件类型 : 碳膜, 薄膜

结构特性

  • 电阻器数量 : 1

电气特征

  • 工作电压 (V): 500

  • 无源元件容差 (%): 5

  • 电阻等级 : 1kΩ – 1MΩ

  • 电阻值 (Ω): 1K

  • 额定功率 (W): 2

主体特性

  • 引线类型 : 轴向引线

端接特性

  • 端接数量 : 2

  • 端接区域基材 :

尺寸

  • 无源元件尺寸 (mm): 16 x 5.5

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 155

  • 温度系数 (ppm/°C): -450 – 0

包装特性

  • 封装方法 : 盒装

产品合规性