该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 配置(极掷) : 单极 - 双掷

  • 致动器数量 :

  • 位数 : 2

主体特性

  • 致动器外形 : 扩展型

  • 致动器材料 : 聚酰胺

  • 致动器颜色 : 黑色

  • 致动器行程 : 2.49 mm [ .098 in ]

  • 致动器方向 : 顶部

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 开关端子电镀材料 :

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3 mm [ .118 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

尺寸

  • 产品长度 : 8.79 mm [ .346 in ]

  • 产品宽度 : 3.4 mm [ .134 in ]

  • 致动器长度 : 2.01 mm [ .079 in ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94HB, UL 94V-0

其他

  • 等级 : 仪表

产品合规性