到 2030 年,全球 20% 的能源将依赖风力发电。您的成功取决于可靠、高性能的连接。连接的持续时间与风电场的使用寿命一样长,可以承受严苛环境的考验,无需维护。连接可满足对电气性能日益增长的需求,易于安装,并且可确保安装人员和运营安全。
了解如何确定最合适的电缆附件,
以优化您的陆上和海上风电场的设计。查看
内锥和外锥连接系统之间的差异,并了解
我们的专家建议。
12MW
1.4GW
200GW
从涡轮机到电网、变电站和储能装置,我们是满足多种连接和传感器需求的一站式供应商。凭借深耕能源行业 60 多年的丰富经验,我们随时准备在各个环节提供帮助 – 从早期设计到安装和调试,尤其是在全面运营期间。
了解如何通过一站式合作伙伴满足多种连接和传感器需求,从而提高效率。
您想要安全、可靠和高性能的风电场。我们已准备好随时为您提供支持。无论您是想提高效率、降低风险,还是从我们久经考验的耐用性中获益,您都会明白为什么 TE 对您的风电场以及您来说都至关重要。
无论您身在何处,TE 专家和授权经销商网络都可为您提供支持,帮助您选择合适的解决方案。
与我们的工程团队合作,创建定制解决方案。
我们在实验室中测试定制解决方案,并可针对我们的解决方案测试您选择的电缆,以确保高性能和可靠性。
我们为安装人员、培训师和主管提供量身定制的安装培训以及能力评估。
我们的连接产品质量高且经过实地验证。它们专门针对风电场环境进行设计和测试,因此经久耐用,能够应对恶劣的湿度、温度和腐蚀环境。我们对材料科学的不懈奉献意味着我们的产品能够承受电压、局部放电、加热循环和机械振动。
我们的 Raychem 内锥形和外锥形可分离连接器易于安装,外形小巧,且适用于大多数电缆类型,可缩短安装时间和降低成本。