GreenSilver 接触面处理技术
消除创新障碍:利用“绿色”表面处理技术应对汽车连接挑战
35%
99%
180°C
可持续和创新的解决方案突破
超越目前的要求,同时实现未来创新。随着对更高性能连接器的需求的增加,该行业也需要摆脱过时的表面处理技术,这些技术限制了行业创新和实现可持续目标的能力。
TE Connectivity 的新型 GreenSilver 接触面处理技术是一种创新的“绿色”技术,不仅可帮助制造商实现其可持续发展目标,还旨在提高电动汽车动力总成高压应用中的连接器性能,从而增强抗振性和散热性,是小型化连接应用中低功耗和信号传输的理想选择。
同类最佳性能
TE 的 GreenSilver 接触面处理技术通过支持高度复杂和可靠的连接(通常位于极端高振动和高温环境中),以及构建发动机和车身的高性能连接器系统,来打造未来的汽车发展。GreenSilver 能够提供卓越的性能,使用该技术后形成的表面涂层能够在需要的地方提供卓越的银导电性,同时承受 180°C 的温度,具有非常高的抗震水平,更低的插接力,增加的插接次数,无需冷焊,以及可降低元件整体复杂性的无硫醇触点。
未来是绿色且光明的
TE Connectivity (TE) 不断发展二氧化碳中和技术,通过引入环境可持续的解决方案实现行业突破。TE 的 GreenSilver 接触面处理技术采用可持续和简化的制造工艺,消除了与电镀相关的有害物质,减少了 35% 的二氧化碳排放量,从而对环境产生了积极影响。此外,这项技术在触点的干式沉积过程中不使用水,并且通过精确定位涂层涂敷到特定区域的精度,减少了 35% 的总能耗,从而创建了更高效的流程,同时有助于优化供应链。