应用
问: 什么是重载密封系列连接器?
答:我们的重载密封系列连接器是一种密封的连接器,为线对线和线对设备应用而设计。在严苛应用环境下,任何连接性能的衰减都会导致严重后果,重载密封系列连接器能实现高稳定、高性能的连接。
问:重载密封系列连接器适用于哪些应用?
答:卡车、大巴、非公路车辆、工程机械、农机、采矿机械、应急车辆、林牧机械、休闲设备、船舶、摩托车
问: 重载密封系列连接器可以用在哪里?
答:重载密封系列连接器可在发动机或变速箱、护罩、电动机控制器、螺线管接口、底盘上或驾舱应用上提供卓越可靠的性能。它坚固耐用,品质可靠。该连接器使用矩形热塑性外壳以及硅胶密封垫,可经受极端温湿度条件的考验。该连接器采用集成滑块锁扣结构实现对配,并使用集成二次锁装置确保端子装配到位并增强保持力。
主要特性
问:重载密封连接器的主要特性是什么?
答:重载密封系列连接器的主要特性包括:
- 可使用 6.3/4.8K 端子(电流可达 40 安培)、2.8 端子(电流可达 40 安培)和 1.5K 端子(电流可达 20 安培)
- 6.00-0.20 mm²
- 2、3、4、6、7、8、10、12、15、16 和 18 位
- 直插式或法兰安装
- 矩形热塑性外壳
- 采用滑块锁定结构对配
- 集成二次锁可确保端子装配到位并增强保持力
- 符合 SAE J1939 标准规定的 CAN 总线协议规范
- 可用附件:连接器尾盖、固定卡扣、保护盖、盲堵和密封公端
性能/规格
问: 重载密封系列连接器的工作温度范围是多少?
答:工作温度范围是 -40°C 至 +140°C
问: 重载密封系列连接器有多耐用?
答:最高 10 个周期(镀锡)、最高 50 个周期(镀银)、最高 100 个周期(镀金),请参见各产品规范了解有关详情。
问: 重载密封系列连接器的绝缘电阻是多少?
答:根据 ISO 16750-2 (4.12) 标准为 500 伏特直流电压。
问: 重载密封系列连接器的防水等级是多少?
答:IP67 等级、IP6K9K(配合尾盖使用时)。
问: 重载密封系列连接器的振动等级是多少?
答:外壳和端子没有物理损坏,没有功能性损毁;三个轴中的任意一个在以 177 m/s2 的加速度持续振动 94 小时的情况下可能无法连接。参见产品规范 108-94020 获得完整的规格信息。
问: 重载密封连接器的电介质耐电压是多少?
答:在 60 秒的 500 伏特交流电、50 或 60 Hz 频率下,邻近端子和外壳的外轮廓间没有出现闪络或击穿。
问: 重载密封系列连接器的阻燃等级是多少?
答: 产品采用符合 UL 94 V0 防火等级的材料
问: 重载密封系列连接器的额定电压是多少?
答:最高 60 伏特直流电压
材料
问: 重载密封系列连接器的外壳是由什么材料制成的?
答:重载密封系列连接器的外壳是由坚固的玻璃填充 PBT 材料制成的。
问:重载密封系列连接器的二次锁是由什么材料制成的?
答: 我们的重载密封系列连接器的二次锁是由坚固的玻璃填充 PBT 材料制成的。
问: 重载密封系列连接器的密封件是由什么材料制成的?
答: 我们的重载密封系列连接器的密封件是由硅橡胶制成的。