Densidade Padrão: Sinais de até 13 A

Os conectores da Série 1 permitem o uso de várias combinações de sinais e circuitos coaxiais no mesmo invólucro, aceitando contatos multimate duráveis. Esses contatos de pino e soquete incluem contatos coaxiais Tipo III+ e subminiatura, intercambiáveis na mesma cavidade de contato multimate. Os contatos tipo III+ (0,062 [1,57] diâmetro do pino) são capazes de transportar um máximo de 13 A na crimpagem do fio. Contatos de solda tipo III e contatos postados para aplicações de placas de circuito impresso também estão disponíveis. Muitos arranjos de conectores oferecem carregamento de contato sex padrão e reverso, de 4 a 37 posições.

circular-plastic-connectors-features

Características do Produto

Conectores circulares plásticos, Série 1

  • Conector de densidade padrão: sinais de até 25 A (também
    disponível em Vedado)
  • 4 a 37 posições
  • Aceita contatos de pino e soquete multimate tamanho 16
  • Vedação para IEC IP67
  • Tamanhos: 11-4, 13-7, 13-9, 17-9, 17-14, 17-16, 23-19, 23-24, 23-37
  • UV selada - versão resistente disponível
  1. Soluções em conectores circulares plásticos robustos e confiáveis

Mark Zitto, engenheiro de produtos de automação e controle da TE, apresenta nossos conectores circulares de plástico, destacando seu design robusto, custo-benefício e versatilidade. Esses conectores confiáveis são projetados para aplicações que exigem sinal, energia ou ambos. Sua configuração circular maximiza a eficiência do espaço e oferece maior flexibilidade de design com várias opções de montagem. Criados para funcionar em diversos ambientes, nossos Conectores Circulares de Plástico oferecem soluções que economizam tempo, espaço e dinheiro - atendendo às suas necessidades de aplicação com facilidade.