卓越した速度
STRADA Whisper バックプレーン ファミリは、高性能・高帯域幅システムに対するニーズを念頭に置いて設計されています。革新的な設計により、25 Gbps という高速なデータ伝送を実現するだけでなく、最大 112 Gbps という革新的な拡張性を備えています。これにより、コストのかかるバックプレーンやミッドプレーンの再設計を行うことなく、将来的なシステムのアップグレードを効率的に実現できます。STRADA Whisper 製品ファミリは、極めて低いノイズ、低い挿入損失、スキューがほとんどまたはまったく発生しない状態で動作します。このような特長から、設計上の自由度が高まり、設計マージンも大きくなります。折り曲げられた信号ピンが強力な保護用の C 字形シールドで囲まれている点が他の製品とは異なっており、市場で最も堅牢な製品ファミリの 1 つとなっています。さらに、コネクタのフットプリントによりクロストークが抑えられ、コネクタ全体の設計には最新の EON (Eye-Of-Needle) 技術が使われています。
STRADA Whisper コネクタは、折りたたまれた信号ピンを強力なC型シールドで囲んでいるのが特徴で、市場で最も堅牢な製品の一つとなっています。 さらに、コネクタのフットプリントはクロストークを抑え、コネクタ全体の設計には最新のEON(アイ・オブ・ニードル)技術が採用されています。STRADA Whisperシリーズは、低ノイズ、低挿入損失、低スキューを実現しており、設計者に高い設計の柔軟性を与えます。
新製品:STRADA Whisper Absolute 次世代の設計を実現する
STRADA Whisper Absoluteは、次世代データセンタを実現する112G PAM4に対応した高速バックプレーンコネクタで、優れたクロストーク制御と挿入損失の大幅な低減を実現しています。56GのSTRADA Whisper、STRADA Whisper Rと下位互換性があるため、56Gから112Gへのスムーズなアップグレードが可能です。列間に4信号分の回路構成が可能で、費用対効果の高い112Gアーキテクチャを実現します。STRADA Whisper Absoluteのソリューションは、DPO(Direct Plug Orthogonal)と従来のバックプレーンを兼ね備えた幅広いポートフォリオを備えています。
TE Connectivity(TE)の新しいSTRADA Whisper Absoluteバックプレーンコネクタは、112Gのネットワークアーキテクチャを可能にします。新設計では、ノイズアイソレーションと360度のグランド機能でスキューを最小限に抑えます。これらの製品は、完全に自動化された組立工程で製造されており、運用サイクルタイムの短縮、運用コストの削減、機械の生産性向上に貢献します。下位互換性のあるインターフェースにより、内部コンポーネントのアップグレードのみに焦点を当てることで、機械設計の変更を減らすことができます。
新たな STRADA Whisper ケーブル リセプタクル
新たな STRADA Whisper ケーブル リセプタクル
次世代のデータ速度を実現する設計
STRADA Whisper ケーブル リセプタクルは、サーバ、スイッチ、ルータで最高 112G PAM4 の速度を実現できるように設計することができます。これらのケーブル リセプタクルは、一端および各種ミッドボード、またはもう一端の I/O 製品に STRADA Whisper コネクタを組み込み、PCB を回避して挿入損失とクロストークを最小限に抑えます。QSFP や Sliver などの既存の TE バックプレーン、ミッドボード、I/O 製品と互換性があり、次世代システム アーキテクチャを簡単に設計することができます。

STRADA Whisper R コネクタ
56G から 112G への重要なアップグレード パス
STRADA Whisper R 高速バックプレーン コネクタは、56G から 112G への重要なアップグレード パスを提供することで、将来実施するデータ センタのアップグレードを容易にします。 設置面積をさらに最適化することでクロストーク ノイズを抑え、112G への移行パスを実現し、これらのコネクタの費用対効果を高めます。



製品の特長
STRADA Whisper 高速バックプレーン コネクタ
- 実績ある 56 Gbps コネクタ
- シンプルなアップグレード パス
- 業界をリードするクロストーク性能
- 堅牢な信号ピンとグランド シールド
- クラス最高の EMI 性能
- ほぼすべてのアーキテクチャに対応する柔軟な設計オプション
- 1.5 mm の抜去状態でも電気特性を維持
- ノイズ キャンセル機能に頼ることのないゼロ スキュー設計




ケーブル STRADA Whisper コネクタ
フレキシブルなソリューション
データ レートの高速化に伴って PCB のコストが上昇している現在、ケーブル STRADA Whisper コネクタは、チャネルの距離を延長できるフレキシブルなソリューションを提供します。これにより、PCB に縛られることがなくなり、接続オプションが広がります。当社では、ポイント間ケーブル、付加価値アセンブリ、フル バックプレーン/ミッドプレーンの 3 種類のケーブル ソリューションをご用意しています。
ケーブル STRADA Whisper は、挿入損失を削減してチャネル マージンを向上することによって、より創造的なシステム アーキテクチャ設計を可能にします。これらの製品は現在 112 Gbps PAM-4 に対応しており、将来的に 56 Gbps NRZ および 112 Gbps PAM-4 までサポートが拡張される予定です。当社の製造プロセスでは、すべての段階で広範な電気的チェックと目視チェックが行われており、お客様に最高品質の製品をお届けします。

高速アーキテクチャに対応できる設計パートナー
スムーズな移行
STRADA Whisper コネクタを使って 10 Gbps および 25 Gbps システムから 56 Gbps 以上のシステムへスムーズに移行できるよう、TE では、高速伝送分野の機械系技術者で構成された専門家チームを編成し、お客様のアーキテクチャに適合するソリューション開発をお手伝いします。従来のバックプレーン、直交ミッドプレーン、ダイレクト プラグ直交バックプレーン、あるいはケーブル バックプレーンなど、ご使用のシステムにかかわらず、お客様のシステム アーキテクチャに最適な STRADA Whisper 製品のポートフォリオをご用意できます。
電気的仕様
STRADA Whisper
- 12.5 GHz でのシステム実装で電力和遠端クロストーク (FEXT) -50 dB 未満
- 挿入損失 1 dB 未満、最大 20 GHz まで線形
- 個別にシールドされた対ケーブルにより、優れた高速伝送と EMI 性能を提供
- 高速差動対ケーブルにより低~ゼロ スキューを実現
- フットプリントと嵌合インタフェースを含め、コネクタ全体で制御する同相モード インピーダンス
- 1.5 mm の抜去状態でも 25 Gbps の優れた電気特性を維持
- 競合製品とは異なり、高速用途において不可欠とされるノイズ キャンセル機能に頼ることのない設計
- 85 Ω 向け製品と 100 Ω 向け製品をご用意


機械的堅牢性
シンプルな基板設計
信号端子は、ゼロ スキューに合わせて高速差動対ケーブル内に水平配置されています。これにより基板設計がシンプルになり、高速伝送性が向上して、実装面積を節約できます。各差動対ケーブルは、6 個のアース接続ポイントに囲まれています。
このコネクタは、TE の特許取得済み C 字形 360 度グランド シールド設計により、最大 1.5 mm の抜去状態 (アースおよび信号間の両方) で電気特性を維持します。この設計には、端子の水平スタック底面に孤立した “オーファン” シールドが含まれており、完璧な密閉を実現しています。360 度アース設計により高い高速伝送マージン (電気的マージン) が提供され、チップと PCB に柔軟性が生まれます。C 字形シールドは、信号ピンを破損から保護するために外側に突き出ています。
C 字形シールド側面のタブにより、アース端子に 2.5 mm 以上の接触範囲が確保され、コネクタが 1.5 mm の抜去状態になっても電気特性を維持することができます。


各種用途
STRADA Whisper
- サーバおよびストレージ
- スイッチ
- ルータ
- 光伝送
- ワイヤレス インフラストラクチャ
- 高性能コンピューティング
- 人工知能