電源ケーブル: 高密度箇所での配線

TE の多彩なフレキシブル電源ケーブルは、きわめて高密度な箇所での曲げやルーティングでも絶縁にしわやクラックが発生しないように設計されており、厳しい用途の要件に効果的に対応できます。

高性能なワイヤのオプション。 優れた高温特性と高性能を兼ね備えたワイヤ絶縁の必要性は、今日のプラットフォームできわめて重要な要因となっています。TE の新製品であるきわめてフレキシブル ワイヤ SHF-260 および FDR25S は、端子にかかる応力の削減や大径シェルの丸型コネクタにつきものの強い挿抜力の低減などの面で比類なく広範な特性を提供します。 

SHF-260

  • 押し出し成形フッ素系樹脂を全面的に採用した絶縁システム
  • SAE-AS-22759/41 による試験で検証できる並外れた化学薬品耐性と液体耐性
  • ASTM D1868 による試験で検証できる優れたコロナ放電耐性
  • 最新の SAE-AS-22759 仕様に基づくアーク トラッキング耐性 
SHF-260
SHF-260 は高い柔軟性を持つケーブルであり、絶縁体にしわやクラックが発生しないようにきわめて高密度な箇所で曲げて取り回すことができます。これにより、端子にかかる応力の削減やMIL-C-5015 や MIL-C-83723 コネクタなどの大径シェルの丸型コネクタにつきものの強い挿抜力の低減し、短い距離を取り回すことができるます。

FDR25S

  • きわめてフレキシブルで小さい曲げ半径が可能なので複雑なルーティングに最適
  • 押し出し成形のポリマー ノッチと耐摩耗性による機械的堅牢性
  • 優れた振動安定性により、エンジン ルームでの長寿命稼動を実現 

SPEC 80 Flexline

  • 軽量アルミニウム導線により、重量を最大 40% 削減
  • 銅線導体には柔軟性があるため、狭いスペースでも取り回しが簡単
FDR25S
高温ディーゼル燃料や振動にさらされるエンジン ルームなどに使用される FDR25S は、化学的性質が激しいさまざまな液体への耐性があり、低温での柔軟性に優れています。
Spec 80
Flexline ワイヤ (SPEC 80 とも呼ばれる) は、電子放射架橋された柔軟性のある変性 ETFE ポリマにより絶縁されています。