信頼性に特化したカスタム設計

TE の Madison Cable ソリューションは、高精度の高速伝送および、さまざまな産業分野における過酷な環境に対応するようにカスタマイズされた特殊ケーブルです。当社の Madison Cable バルク銅ケーブルは、お客様のご要望と業界の規格を満たせるよう、最高品質を追及して製造されています。当社独自のクイック レスポンス設計と見積処理によって、多品目・少数生産のニーズに最適な、少ない最小発注数量の受注生産と短いリードタイムが実現します。当社の設計ソリューションには、さまざまな材料が活用されています。幅広い製品機能で構成され、広い範囲にわたって UL および CSA 認証を取得しています。

製品の特長

Madison Cable ソリューション
  • 高速通信および産業用途への継続的かつ柔軟性に優れた対応に関するニーズに応える、画期的な特殊ケーブル ソリューション。
  • 導体サイズ 34 AWG ~ 2 AWG、導体数 1 ~ 200 に対応。
  • ハイブリッド ケーブル技術
  • プレナム定格ケーブルに対応
  • ハイ フレックス ケーブル
  • マルチポッド射出成型
  • カスタム ジャケット色
  • UL および CSA 認証取得により、迅速な市場投入が可能に
  • 低発煙性ゼロハロゲン設計をご用意
25 Gbps TurboTwin ケーブル

製品の特長

25 Gbps TurboTwin ケーブル
  • 当社は高品質な製品と短いリード タイムを世界規模でお客様に提供する能力を持ち合わせています
  • 当社の高速ケーブル アセンブリと同じ高い基準を満たすように製造されています
  • UL および CSA 認証取得済みの製品です
  • 従来のツイスト ケーブル設計と比較して優れたケーブルの柔軟性が実現されているため、取り回しが容易です
  • PVC ジャケット付き、低発煙性ゼロハロゲン、ディスクリート ケーブルの各設計も用意されています

 

ケーブルのタイプ

  • 多導体ケーブル
  • ツイスト マルチペア ケーブル
  • パラレルペア ケーブル
  • 4 芯/マルチ 4 芯ケーブル
  • コンポジット ケーブル
  • マルチポッド ケーブル
  • マルチ端子同軸ケーブル
  • フラット リボン ケーブル
     
多導体
多導体
ツイスト マルチペア
ツイスト マルチペア
パラレルペア
パラレルペア
複合材
複合材

用途

Madison Cable ソリューション

データ センタ/エンタープライズ: TE では、データ センタやエンタープライズ用途など、最も厳しい要件が課される環境のための、高速用オプションをご用意しています。製品ラインナップは、さまざまな産業規格に適合する、外部・内部システムの両方に対応するパラレルペアおよびツイストペア ケーブル デザインを網羅しています。

産業機械および制御システム: 高度に差別化された当社製品ラインナップは、産業オートメーション・制御システム・センサ・産業用イーサネット・デバイス ネット・セキュリティ監視システム・ファクトリ オートメーションなどのさまざまな用途で採用されています。

医療分野: TE では、医療機器・ロボット・画像伝送用ケーブルをご提供しています。

放送: 伝送特性と性能が極めて重要となる、高性能ビデオおよび業務用カメラのためのケーブルをご提供しています。

試験・計測: 試験・計測システムに関するさまざまなニーズに応える、多導・複合ケーブル設計をご提供します。