ツイスト スプライス ワイヤ コネクタ

ツイスト スプライス ワイヤ コネクタは、電気設備での低コスト絶縁結線のニーズに応える、色分けされたスプライスです。このコネクタは、複数のワイヤを束ね、確実に結線する必要のある、ほぼあらゆる種類の住宅用および商用用途に使用できます。

工具不要で取り付けが容易 なため、ツイスト スプライス ワイヤ コネクタは電気設備用の理想的な選択肢です。このコネクタにはワイヤ グリップ型、ウィング グリップ型、グラウンド グリップ型、およびキャップ グリップ型があり、業界標準の色分け仕様に適合し、対応するワイヤ サイズ範囲の結線を可能にするように設計されています。ねじ留め式ワイヤ コネクタには、機能的に動作する角バネが内蔵され、ワイヤをバネの奥深くに引き込み、ワイヤを安全かつ確実に固定します。

用途

  • 照明器具の設置
  • 住宅での配線
  • ビル内設備

主な利点

  • 工具不要のツイスト グリップ結線による簡単で迅速な取り付け
  • 業界標準に基づく 22 ~ 8 AWG の各サイズ別の色分け
  • 複数のワイヤ ゲージを単一スプライスで結線
  • 角バネにより確実なグリップを実現し、迅速で強固な接続を保証
  • 使用温度 105˚C (221˚F) を誇る、堅牢で熱可塑性を持つ UL 94V-2 難燃材シェル