1969717-3 圧着端子ハウジング  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 2
  • ハウジングの色
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 嵌合保持のタイプ
  • 有極 はい
  • ハウジングの材質 ナイロン 6/6
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 4.8
  • Centerline 7.5
  • 16.2
  • 長さ 15.48
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 接続先 .250 シリーズ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 定格 認証
  • CSA 認定済み CSA 定格 - 認定済み
  • 実装方法 ボックス
  • パッケージ数量 3000
1969717-5 圧着端子ハウジング  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 2
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 嵌合保持のタイプ
  • 有極 はい
  • ハウジングの材質 ナイロン 6/6
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 4.8
  • Centerline 7.5
  • 16.2
  • 長さ 15.48
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 接続先 .250 シリーズ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 定格 認証
  • CSA 認定済み CSA 定格 - 認定済み
  • 実装方法 ボックス
  • パッケージ数量 3000
1969717-6 圧着端子ハウジング  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 2
  • ハウジングの色
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 嵌合保持のタイプ
  • 有極 はい
  • ハウジングの材質 ナイロン 6/6
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 4.8
  • Centerline 7.5
  • 16.2
  • 長さ 15.48
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 接続先 .250 シリーズ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL 定格 認証
  • CSA 認定済み CSA 定格 - 認定済み
  • 実装方法 ボックス
  • パッケージ数量 3000