341001-6 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン いいえ
  • 挿入力
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ FLK
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 7 – 100
  • 引き抜き力 .7 – 10.2
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 13 – 11
  • Wire Size 2.62 – 4.17
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3.6 – 4.3
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.3
  • 全長 22.76
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コメント FLK ワイヤ: 通常ワイヤ
341002-6 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン いいえ
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .82 – 2.08
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.4 – 3.2
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.2
  • 全長 22.25
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コメント FLK ワイヤ: 通常ワイヤ
926330-1 圧着端子ハウジング  1
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 6
  • ハウジングの色
  • カバーのタイプ Without
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 有極 はい
  • ハウジングの材質 Polyamide 6.6 GF
  • Centerline 9.1
  • 使用温度範囲 -25 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1000
170265-2 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン いいえ
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 7 – 100
  • 引き抜き力 .7 – 10.2
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .51 – 2.08
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.2 – 3.4
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.4
  • 全長 23
  • UL 定格 認定済み
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
172615-2 圧着端子ハウジング  1
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 3
  • ハウジングの色
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子の向き フラグ
  • ハウジングの材質 ナイロン 6/6
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
63239-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン いいえ
  • 切断のタイプ クイック コネクト
  • 挿入力 ノーマル
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 7 – 100
  • 引き抜き力 .7 – 10.2
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 3.31 – 5.26
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3.81 – 5.08
  • リセプタクル ストック厚 .46
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 5.08
  • 全長 23.22
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 6000
1-160773-0 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン いいえ
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ニッケル
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 20 – 15
  • Wire Size .51 – 1.65
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.3 – 3.3
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.3
  • 全長 22.9
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コメント FLK ワイヤ: 通常ワイヤ
154717-1 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン いいえ
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ FLK
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 めっきなし
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 7 – 100
  • 引き抜き力 .7 – 10.2
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 14 – 11
  • Wire Size 2.62 – 4.17
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3.6 – 4.3
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.3
  • 全長 22.5
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 1500
  • コメント FLK ワイヤ: 通常ワイヤ
737015-3 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン いいえ
  • 挿入力
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 プリティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 7 – 100
  • 引き抜き力 .7 – 10.2
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 11 – 9
  • Wire Size 4 – 6.63
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3.4 – 5.1
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 5.08
  • 全長 22.76
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • コメント FLK ワイヤ: 通常ワイヤ
928901-3 クイック ディスコネクト  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン いいえ
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ディスクリート ワイヤ タイプ より線
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ティン
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1.03 – 2.62
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3.1 – 4.3
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.3
  • 全長 22.3
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1200
  • コメント FLK ワイヤ: 通常ワイヤ