デジタル温度センサおよびモノのインターネット
デジタル化されたつながる世界におけるデジタル温度センサの重要な役割についてご覧ください。
デジタル温度センサは、温度と対応する回路を通して温度物理量および湿度量をデジタル センサに変換できます。温度システム センサ (TSYS) は、特に狭いスペース用に特化された小型パッケージで、プロセス温度の変化に敏速に反応します。最適化された超小型回路設計により、迅速な変換時間と超低消費電力が実現します。
TE Connectivity の TSYS03 デジタル温度センサ シリーズは、小型 (TDFN8) または超小型 (XDFN6) 表面実装パッケージで正確な温度を省電力で測定できるように設計されています。
特長 | アナログ | デジタル |
---|---|---|
精度 |
システム全体の精度は、センサ素子と測定回路の合計になります。±0.2ºC センサ精度、通常、総エラー バジェットの ½ 程度 | システム精度 ±0.1ºC |
超低電力 |
絶えず電力を排出する常時接続分圧器 | アクティブな検出サイクル間の超低出力スリープ モード |
データ品質の信頼性 |
接触抵抗およびリード抵抗、ノイズ、A/D 変換、起こりうる読み取り値の誤差による低下 | デジタル データは、有効値または Null 値 |
統合作業 |
外部回路、ルックアップテーブルの符号化、システム検証 | 直接的なデータ変換による単純な入出力呼び出し |
コスト/精度比率 |
センサ、外部抵抗器、安定電圧供給、高品質 A/D の必要性 |
競争の激しい価格低下のトレンド |
サイズ |
1 mm 未満の 2 線式構成で用意 | 2.5×2.5×0.8 mm の小型パッケージ、ハイブリッド回路用途に対応するダイ |
デジタル化されたつながる世界におけるデジタル温度センサの重要な役割についてご覧ください。
このウェビナーでは、デジタル温度を中心にセンサ業界を推進している技術開発と業界の動向についてご説明します。
TE Connectivity が提供する TSYS03 は、超小型で高精度のデジタル温度センサです。詳細についてはビデオをご覧ください。