タンクの外側

圧力トランスデューサによるタンク レベルの測定

ゲージおよび差動圧力トランスデューサをタンクの外部に取り付けて、液面やガス レベルを測定できます。

ゲージおよび差動圧力トランスミッタは、ベント式タンクや密閉タンクの水や燃料などの液体の静水位を測定できる、信頼性とコスト効果に優れた機器です。 ベント式タンクの場合、圧力トランスミッタは下部に取り付けます。通常、トランスミッタはタンクのアウトレット ライン、横の注ぎ口、またはフランジにねじ込みます。圧力トランスミッタは線形出力信号(つまり、ゼロ圧力からフル スケール圧力までの 4 ~ 20mA 信号)を生成するので、液面は液体の密度とタンクの高さに基づいてモニタできます。実際のタンクの形状が必要になるのは、液面を使用して体積を計算する場合のみです。

4°C の水の密度= 1
タンクの高さ = 35 フィート = 420 インチ
27.68 インチの水中 = 1 PSI
(420 インチ/27.68 インチの水中) x 密度 1 = 15.17 PSI
これで、タンクの高さは測定レンジに変換されます。液体の密度を考慮している間、圧力はタンクの高さを超えることはないので、ユーザは指定したレンジの最大信号量を測定できます。 

ベント式タンク

ゲージ圧と差圧の比較

この例でのゲージと差動圧力トランスミッタの違いは、気圧の変化を可能にするために、差動圧力トランスミッタには大気に対する P2 ベントがあり、ゲージ圧力トランスミッタにはケーブル内にチューブがあることだけです。ゲージ圧力トランスミッタのベント チューブは湿気から保護する必要があります。液体と大気間に大きな温度変化がある場合は特に重要です。これは通常、乾燥剤で保護された制御ボックス内でセンサに通気孔を付ける、またはベント チューブの端に乾燥フィルタを取り付けることによって実現します。 

ベント式タンクに取り付けられた差動圧力トランスデューサ
ベント式タンクに取り付けられたゲージ圧力トランスデューサ

密閉タンク

大気から密閉するために、LNG 貯蔵タンクなどの密閉タンクが必要です。この条件下では、タンクの上部と下部の圧力差の計算に、差動圧力トランスミッタを使用する必要があります。差動の P1 がタンク底面に取り付けられています。P2 に接続されたパイプがタンクのトップに接続されています。満杯になると、差動圧力が最大出力信号になります。タンク レベルが低下すると、P2 が増加して、差動圧力が出力信号とともに減少します。 

ブランク
密閉タンク用差動圧力トランスデューサ

出力信号選択

出力信号の選択は常に用途固有です。長距離伝送を必要とする用途をモニタするには、4 ~ 20 mA 出力信号が最も一般的です。数百フィートの距離でも信号が失われることなく、コントローラで電流を読むことができます。欠点は、センサがより多くの電力と、さらに重要なことに電流を必要とすることです。バッテリー駆動と太陽光駆動のどちらの用途でも、電圧出力信号が適しています。通常、ソーラー パネルは圧力センサの近くに配置されるので、ケーブルの抵抗によって発生する信号損失がありません。