当社の圧力トランスデューサは、密閉された筐体内で環境的に保護されているデジタル補償型電子機器を特徴としています。 これらのトランスデューサは広範な温度範囲にわたる極めて高い精度を誇り、大きな気温変化、高湿度、凝縮、凍結の影響に対する耐性も備えています。圧力ポートはステンレス鋼の固体片から機械切削されています。圧力媒体にさらされる O リング、有機材料、溶接部は存在しないため、漏れ止めに対応した全金属シーリング圧力システムが実現します。当社のトランスデューサは、ほとんどの作動油、燃料、冷媒など、ステンレス鋼に適合するあらゆる圧力媒体で稼働します。