LVDT/RVDT 信号調整器
TE Connectivity の信号調整電子機器は DC 電圧、電流、またはデジタル信号を出力し、幅広い AC LVDT、RVDT、VR ハーフブリッジと組み合わせて使用できます。TE のエンドユーザ向けの信号調整器、パネル ディスプレイ、PSD 4-15 電源および読み取りデバイスは、さまざまな LVDT および RVDT 位置トランスデューサに対応するように設計されています。これらの機器は、付随する位置センサに電力を供給し、コントローラやデータ取得システムと連携します。
製品の特長
TE の信号調整器のラインナップが提供する各種機能
- DIN スタイル、パネル取り付けなどの各種取り付けオプション
- シームレスな統合を実現するアナログおよびデジタルの出力信号
- AC LVDT、RVDT、VR ハーフブリッジなど、各種センサに対応
- ディスプレイ付きまたは LED ランプ付きの構成をご用意
- プッシュボタン式構成をご用意
信号調整器の種類