線形および角度エンコーダ センサ

回転・位置を測定するセンサ

TE Connectivity (TE) では、AMR (異方性磁気抵抗) とホール効果技術に基づいた、絶対型とインクリメンタル型の線形・角度エンコーダを提供しています。これらの技術は、汚れ・油・埃などの汚染物質や、周囲の照明条件の変化による影響を受けることがありません。出力はアナログ出力またはデジタル出力からお選びいただけます。既成およびカスタムの実装オプションを豊富にご用意して、要求の厳しい用途に応えるよう、堅牢かつ低コストの非接触方式による位置フィードバックを提供します。

ロータリーエンコーダ の特長

各種機能
  • 線形インクリメンタル エンコーダ、絶対回転位置エンコーダ、ロータリー インクリメンタル エンコーダの、多彩な標準型パッケージを提供
  • 磁気センシング技術を利用した、回転センシング用途向けの革新的なカスタム パッケージ ソリューション
  • オートメーション用途に利用可能な、インクリメンタル光学エンコーダ
  • IP 65 までの IP 等級に準拠したアルミ製、ステンレス鋼製ハウジングを選択可能
  • ボール ベアリングとスリーブ ベアリングをご用意
  • 270° および 360°の角度レンジ
  • 多彩な電気的インタフェース (アナログ電圧・直角位相・電流・SSI など)

-40°C

最低使用温度

+85°C

最高使用温度