リードスイッチ機能を備える磁気センサスイッチ
TE Connectivity (TE) は、標準型およびカスタム型の磁気位置スイッチおよび磁気位置センサの製造・供給を手がけています。リード スイッチはさまざまな形状 (A/B/C) をご用意しており、適合する嵌合マグネットと組み合わせてお使いいただけます。磁気位置スイッチは、お客様のニーズに合わせてさまざまな方法で取り付けることができます。
製品の特長:
TE の磁気センサ スイッチが備える各種機能
- 多彩なスイッチ形状 (A/B/C)
- 軸/中央/左/右にケーブル出口を配置可能
- UL 認定済みデザイン
- ドアおよびアラーム回路、傾斜用途向けのパッケージ リード スイッチ
- 所定の場所に圧着可能な、近接アプリケーションに適した筒形パッケージ
- ロボットなどの用途に適した、ねじ取り付け式
- 端子上のリードまたはファストで磁場を遮断する、ベイン動作ありの位置センサ
- ギアやカムシャフトなどの速度検知用、鉄合金コンポーネント向け金属ボディ センサ。ロータリー エンコーダとしても使用可能
UL
UL 認定済みデザインもご用意
1 AMP
最大定格電流
A/B/C
各種形状構成に対応