OEM パルス オキシメータ (SpO₂) プローブ プラットフォーム

フォト光センサ

病院での患者の経過観察から、ウェアラブル機器およびホーム ヘルスケア用途まで、TE Connectivity (TE) のフォト光センサおよびコンポーネントは、非接触による血中酸素濃度 (SpO₂) 測定用の重要な部品となっています。27 年以上にわたって信頼性と専門性を培ってきた TE が、さまざまな波長オプションに対応可能なクラス最高水準の柔軟性を誇る SpO₂ センサを開発しました。TE ではコンポーネントとセンサ パッケージ一式の両方を提供できることから、高水準の精度・耐久性・性能が必要とされるパルス オキシメータ用途における随一の選択肢となっています。

製品の特長:

TE によるフォト光センサ ラインナップの主な機能
  • サーフェス マウント技術 (SMT) 設計を採用した、小型の低コスト エミッタおよび検出器によるパッケージ
  • デュアルドライブ式の、透明エポキシ樹脂レンズを使用したフォト エミッタ
  • 4 種類の標準的な IR LED 波長から選択可能: 880nm、905nm、910nm、940nm
  • 応答速度および効率性に優れた、検出器アセンブリ
  • 生体適合性を備えたセンサ パッケージ
  • ラテックス フリーの、使い捨てパルス オキシメータ センサ
  • 軽量のソフト パッド設計により、患者に快適さを提供
  • スケーラブルな価値付加的製造 - コンポーネントや、包括的なパルス オキシメータ センサ (再利用可能なセンサおよび使い捨てセンサ) の提供に対応
  • 洗浄が簡単な、フィンガ クリップ式パルス オキシメータ センサ設計

 

オレンジ色罫線
  1. リモートでの患者監視のトレンドに関するオンラインセミナー (英語)

リモートでの患者の経過監視にあたって、センサや装置類がどのような役目を果たしているかをご紹介します。

  1. 将来の医学の飛躍的進歩に対応するエンジニアリング

高度な低侵襲心臓処置で使用される現在の医療デバイスの開発に TE がどのように寄与しているかをご覧ください。

  • 未来のためのエンジニアリング

  • センサの世界にようこそ(動画:英語)

  • 医療用途向けセンサソリューション (英語)